FR - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2_tab.prj},{NB=05958},{CODE=05958},{A=85},{B=63.5},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=63.5},{D2=57.5},{D3=11},{BX=63.500},{D2X=57.500},{D3X=11.000},{COD=FS263},{PPATH=fs2_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
04749
04749
50
35
7
4
5
32.5
28.5
6.6
04751
04751
55
40
7
4
5
38.5
34.5
6.6
04752
04752
70
50
7
4
20
45.5
41.5
9
04754
04754
75
56.5
12
8
24
50.5
44.5
9
05958
05958
85
63.5
12
8
24
63.5
57.5
11
04757
04757
100
73.5
12
8
24
75.5
68.5
11
04760
04760
120
92
12
8
24
95.5
88.5
13.5
04763
04763
140
109.5
12
8
24
120.5
113.5
13.5
04766
04766
190
138
12
8
24
150.5
143.5
17.5
04770
04770
210
170
13
8
24
195.5
188
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성