FAQ - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcqc_asmtab.prj},{NB=06025/C},{CODE=06025/C},{A=90},{B=73.5},{C=67},{D=63.45},{E=11.0},{F=16},{C1=73.500},{C2=40.500},{D2=67.060},{COD=FCQ63A},{D3=11.0},{R=2.000},{DISS=0.000},{S=5},{B1=67.000},{E1=8.0},{PPATH=fcqc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
06837/C
06837/C
45
35.0
34
32.50
6.6
9
05568/C
05568/C
52
40.0
40
38.50
6.6
9
05567/C
05567/C
64
50.0
47
45.50
9.0
13
05569/C
05569/C
70
56.5
54
50.50
9.0
13
06025/C
06025/C
90
73.5
67
63.45
11.0
16
06911/C
06911/C
80
64.0
67
63.45
11.0
16
05576/C
05576/C
90
73.5
80
75.50
11.0
16
05579/C
05579/C
110
92.0
100
95.50
13.5
18
05582/C
05582/C
130
109.5
125
120.50
13.5
21
05585/C
05585/C
162
138.0
155
150.50
17.5
27
05588/C
05588/C
210
170.0
200
195.50
17.5
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성