Foot mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_gearmotor_asmtab.prj},{NB=G3LM-28-120-T020W},{OSH=28},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 400V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=No},{RVIS=1/120},{TB=L1},{TBVIS=Lead wire type},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of input
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3LM-18-5-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/5
18
Lead wire type
-
G3LM-18-5-T010
G3LM-18-5-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/5
18
With terminal box
-
G3LM-18-5-T010A
G3LM-18-10-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/10
18
Lead wire type
-
G3LM-18-10-T010
G3LM-18-10-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/10
18
With terminal box
-
G3LM-18-10-T010A
G3LM-18-15-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/15
18
Lead wire type
-
G3LM-18-15-T010
G3LM-18-15-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/15
18
With terminal box
-
G3LM-18-15-T010A
G3LM-18-20-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/20
18
Lead wire type
-
G3LM-18-20-T010
G3LM-18-20-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/20
18
With terminal box
-
G3LM-18-20-T010A
G3LM-18-25-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/25
18
Lead wire type
-
G3LM-18-25-T010
G3LM-18-25-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/25
18
With terminal box
-
G3LM-18-25-T010A
G3LM-18-30-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/30
18
Lead wire type
-
G3LM-18-30-T010
G3LM-18-30-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/30
18
With terminal box
-
G3LM-18-30-T010A
G3LM-18-40-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/40
18
Lead wire type
-
G3LM-18-40-T010
G3LM-18-40-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/40
18
With terminal box
-
G3LM-18-40-T010A
G3LM-18-50-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/50
18
Lead wire type
-
G3LM-18-50-T010
G3LM-18-50-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/50
18
With terminal box
-
G3LM-18-50-T010A
G3LM-22-60-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/60
22
Lead wire type
-
G3LM-22-60-T010
G3LM-22-60-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/60
22
With terminal box
-
G3LM-22-60-T010A
G3LM-22-80-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/80
22
Lead wire type
-
G3LM-22-80-T010
G3LM-22-80-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/80
22
With terminal box
-
G3LM-22-80-T010A
G3LM-22-100-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/100
22
Lead wire type
-
G3LM-22-100-T010
G3LM-22-100-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/100
22
With terminal box
-
G3LM-22-100-T010A
G3LM-22-120-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/120
22
Lead wire type
-
G3LM-22-120-T010
G3LM-22-120-T010A
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/120
22
With terminal box
-
G3LM-22-120-T010A
G3LM-22-160-T010
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/160
22
Lead wire type
-
G3LM-22-160-T010
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성