3V-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
3V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v1.prj},{NB=120-3V-1},{CN=120-3V-1},{DP=118.8},{DE=121},{DMAX=38},{DMIN=12},{D=-},{TYPE=11U},{DB=63},{L=35},{S1=17.6},{S2=-},{W=17.4},{H=-},{CADDATA=1203V1},{INERTIA=0.00246},{WEIGHT=1.76},{PRICE=2,46},{VERS=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
56-3V-1
56-3V-1
54.8
57
22
10
-
11U
40
25
7.6
-
17.4
-
0.000108
0.34
60-3V-1
60-3V-1
58.8
61
22
10
-
11U
40
25
7.6
-
17.4
-
0.000139
0.38
67-3V-1
67-3V-1
65.8
68
25
10
-
11U
45
25
7.6
-
17.4
-
0.000221
0.48
71-3V-1
71-3V-1
69.8
72
25
10
-
11U
45
25
7.6
-
17.4
-
0.000275
0.53
75-3V-1
75-3V-1
73.8
76
30
10
-
11U
50
28
10.6
-
17.4
-
0.000366
0.65
80-3V-1
80-3V-1
78.8
81
30
10
-
11U
50
28
10.6
-
17.4
-
0.000464
0.73
85-3V-1
85-3V-1
83.8
86
30
10
-
11U
50
28
10.6
-
17.4
-
0.000584
0.81
90-3V-1
90-3V-1
88.8
91
35
11
-
11U
58
32
14.6
-
17.4
-
0.000801
1.02
95-3V-1
95-3V-1
93.8
96
35
11
-
11U
58
32
14.6
-
17.4
-
0.000978
1.12
100-3V-1
100-3V-1
98.8
101
35
11
-
11U
58
32
14.6
-
17.4
-
0.00118
1.21
110-3V-1
110-3V-1
108.8
111
35
11
-
11U
58
32
14.6
-
17.4
-
0.0017
1.41
112-3V-1
112-3V-1
110.8
113
35
11
-
11U
58
32
14.6
-
17.4
-
0.00182
1.46
120-3V-1
120-3V-1
118.8
121
38
12
-
11U
63
35
17.6
-
17.4
-
0.00246
1.76
125-3V-1
125-3V-1
123.8
126
38
12
-
11U
63
35
17.6
-
17.4
-
0.00288
1.88
130-3V-1
130-3V-1
128.8
131
38
12
-
11U
63
35
17.6
-
17.4
-
0.00335
2.01
140-3V-1
140-3V-1
138.8
141
35
12
-
10U
63
35
17.6
-
17.4
17.5
0.00363
1.83
150-3V-1
150-3V-1
148.8
151
35
12
-
10U
63
35
17.6
-
17.4
17.5
0.00461
1.98
160-3V-1
160-3V-1
158.8
161
35
12
-
10U
63
35
17.6
-
17.4
17.5
0.00583
2.14
180-3V-1
180-3V-1
178.8
181
42
14
-
10U
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.00974
3.11
200-3V-1
200-3V-1
198.8
201
42
14
-
10U
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0141
3.52
212-3V-1
212-3V-1
210.8
213
42
14
-
10U
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0174
3.79
224-3V-1
224-3V-1
222.8
225
42
14
-
10U
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0213
4.06
236-3V-1
236-3V-1
234.8
237
42
14
-
10U
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0294
4.98
250-3V-1
250-3V-1
248.8
251
42
14
-
10Z
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0325
4.65
280-3V-1
280-3V-1
278.8
281
42
14
-
10Z
76
42
24.6
-
17.4
17.5
0.0478
5.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성