RS25-B built-in Bearing
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs25_b.prj},{NB=RS25-11.2-280-1-B},{CN=RS25-11.2-280-1-B},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60Y},{DE=302.8},{DH=100},{L=51},{S1=7.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{BNO=6209ZZx2},{DB=45},{MKG=7},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DB
Bearing bore dB
[mm]
MKG
Mass
[kg]
RS25-6-150-1-B
RS25-6-150-1-B
6
3.35
9
60Y
162
85
30
5.5
19
8.3
6306ZZx1
30
1.6
RS25-6.3-160-1-B
RS25-6.3-160-1-B
6.3
3.55
9.5
60Y
172.7
85
30
5
20
9.2
6306ZZx1
30
1.7
RS25-8-200-1-B
RS25-8-200-1-B
8
4.5
12.5
60Y
217
75
41
8
25
15.1
6206ZZx2
30
2.8
RS25-9-236-1-B
RS25-9-236-1-B
9
5
14
60Y
255
85
45
8.5
28
19.2
6207ZZx2
35
4.1
RS25-10-250-1-B
RS25-10-250-1-B
10
5.6
15
60Y
270
95
47
7.75
31.5
23.6
6208ZZx2
40
5.1
RS25-11.2-280-1-B
RS25-11.2-280-1-B
11.2
6
17
60Y
302.8
100
51
7.75
35.5
29.7
6209ZZx2
45
7
RS25-12.5-315-1-B
RS25-12.5-315-1-B
12.5
6.7
19
60Y
340.5
118
55
9.75
35.5
37
6211ZZx2
55
9
RS25-14-355-1-B
RS25-14-355-1-B
14
7.5
21.2
60Y
383.4
132
61
10.5
40
46.4
6212ZZx2
60
12.6
RS25-16-400-1-B
RS25-16-400-1-B
16
9
25
60Y
434
140
63
9
45
60.8
6213ZZx2
65
17.6
RS25-18-450-1-B
RS25-18-450-1-B
18
10
28
60Y
488
170
83
16.5
50
76.8
6313ZZx2
65
27.4
RS25-20-500-1-B
RS25-20-500-1-B
20
11.2
30
60Y
540
180
87
15.5
56
94.8
6314ZZx2
70
35.9
RS25-22.4-560-1-B
RS25-22.4-560-1-B
22.4
12.5
35.5
60Y
608.6
200
95
16
63
118
6316ZZx2
80
49
RS25-25-630-1-B
RS25-25-630-1-B
25
14
37.5
60Y
680
212
99
14
71
148
6317ZZx2
85
67.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성