RS18-B built-in Bearing
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs18_b.prj},{NB=RS18-11.2-212-1-B},{CN=RS18-11.2-212-1-B},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60Y},{DE=234.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{BNO=6210ZZx2},{DB=50},{MKG=5.5},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DB
Bearing bore dB
[mm]
MKG
Mass
[g]
RS18-6-112-1-B
RS18-6-112-1-B
6
3.35
9
60U
124
85
30
5.5
19
8.3
6306ZZx1
30
1.2
RS18-6.3-118-1-B
RS18-6.3-118-1-B
6.3
3.55
9.5
60U
130.7
85
30
5
20
9.2
6306ZZx1
30
1.2
RS18-8-150-1-B
RS18-8-150-1-B
8
4.5
12.5
60U
167
85
41
8
25
15.1
6206ZZx2
30
2.8
RS18-9-170-1-B
RS18-9-170-1-B
9
5
14
60Y
189
85
45
8.5
28
19.2
6207ZZx2
35
3
RS18-10-180-1-B
RS18-10-180-1-B
10
5.6
15
60Y
200
95
47
7.75
31.5
23.6
6208ZZx2
40
3.7
RS18-11.2-212-1-B
RS18-11.2-212-1-B
11.2
6
17
60Y
234.8
106
53
8.75
35.5
29.7
6210ZZx2
50
5.5
RS18-12.5-236-1-B
RS18-12.5-236-1-B
12.5
6.7
19
60Y
261.5
118
55
9.75
35.5
37
6211ZZx2
55
6.7
RS18-14-265-1-B
RS18-14-265-1-B
14
7.5
21.2
60Y
293.4
132
61
10.5
40
46.4
6212ZZx2
60
9.4
RS18-16-300-1-B
RS18-16-300-1-B
16
9
25
60Y
334
150
65
10
45
60.8
6214ZZx2
70
13.2
RS18-18-335-1-B
RS18-18-335-1-B
18
10
28
60Y
373
170
83
16.5
50
76.8
6313ZZx2
65
20.7
RS18-20-375-1-B
RS18-20-375-1-B
20
11.2
30
60Y
415
180
87
15.5
56
94.8
6314ZZx2
70
27.1
RS18-22.4-425-1-B
RS18-22.4-425-1-B
22.4
12.5
35.5
60Y
473.6
200
95
16
63
118
6316ZZx2
80
36.5
RS18-25-450-1-B
RS18-25-450-1-B
25
14
37.5
60Y
500
212
99
14
71
148
6317ZZx2
85
44.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성