C2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
C
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c2.prj},{NB=224-C-2},{CN=224-C-2},{DM=224},{DE=238},{DMAX=50},{DMIN=20},{D=-},{TYPE=30X},{DB=90},{L=59.5},{S1=-},{S2=-},{W=59.5},{H=24.5},{CADDATA=224C2},{INERTIA=0.053},{WEIGHT=7.73},{PRICE=9,61}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
112-C-2
112-C-2
112
126
35
14
-
21U
65
42
20.5
38
59.5
23
0.00527
3.03
125-C-2
125-C-2
125
139
38
14
-
21U
68
42
20.5
38
59.5
23
0.00774
3.58
140-C-2
140-C-2
140
154
38
14
-
21U
68
42
20.5
38
59.5
23
0.0115
4.2
150-C-2
150-C-2
150
164
38
14
-
50U
68
42
-
8.75
59.5
23
0.0135
4.15
165-C-2
165-C-2
165
179
42
14
-
50U
74
42
-
8.75
59.5
23
0.0188
4.81
180-C-2
180-C-2
180
194
50
20
-
30U
90
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0284
6.83
191-C-2
191-C-2
191
205
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.0289
5.62
200-C-2
200-C-2
200
214
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0395
7.82
212-C-2
212-C-2
212
226
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.0401
6.2
224-C-2
224-C-2
224
238
50
20
-
30X
90
59.5
-
-
59.5
24.5
0.053
7.73
236-C-2
236-C-2
236
250
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.056
6.84
240-C-2
240-C-2
240
254
55
25
-
10X
100
75
15.5
-
59.5
27
0.0739
10.4
250-C-2
250-C-2
250
264
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0776
9.33
265-C-2
265-C-2
265
279
55
15
-
50X
100
44
-
7.75
59.5
23
0.0822
8.18
280-C-2
280-C-2
280
294
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.112
10.4
300-C-2
300-C-2
300
314
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.137
10.8
315-C-2
315-C-2
315
329
55
24
-
10X
100
71
11.5
-
59.5
25
0.163
12.1
355-C-2
355-C-2
355
369
55
24
-
10X
100
71
11.5
-
59.5
25
0.237
13.4
380-C-2
380-C-2
380
394
55
25
-
10X
100
75
15.5
-
59.5
25
0.292
14.9
400-C-2
400-C-2
400
414
63
27
-
10Y
112
80
20.5
-
59.5
25
0.363
17.4
440-C-2
440-C-2
440
454
55
25
-
10Y
100
75
15.5
-
59.5
25
0.498
18.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성