SP8V-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SP8V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/sp8v/sp8v_4.prj},{NB=SP8V450-4},{CN=SP8V450-4},{DD=445},{DE=451},{BN=U0},{DMAX=130(130)},{TYPE=40U},{DB=250},{L=96},{S1=-},{S2=27.8},{W=123.8},{H=40},{CADDATA=SP8V4504},{INERTIA=2.3},{WEIGHT=62.8},{PRICE=180},{VERS=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
weight
[kg]
SP8V300-4
SP8V300-4
295
301
S1
100(100)
41U
-
85
-
38.8
123.8
40
0.628
37
SP8V315-4
SP8V315-4
310
316
S1
100(100)
41U
-
85
-
38.8
123.8
40
0.728
40.7
SP8V335-4
SP8V335-4
330
336
S1
100(100)
41U
-
85
-
38.8
123.8
40
0.925
47
SP8V355-4
SP8V355-4
350
356
S1
100(100)
40U
200
85
-
38.8
123.8
40
0.968
40.2
SP8V375-4
SP8V375-4
370
376
S1
100(100)
40U
200
85
-
38.8
123.8
40
1.16
43
SP8V400-4
SP8V400-4
395
401
S1
100(100)
40U
200
85
-
38.8
123.8
40
1.44
46.7
SP8V425-4
SP8V425-4
420
426
S1
100(100)
40Z
200
85
-
38.8
123.8
40
1.72
48
SP8V450-4
SP8V450-4
445
451
U0
130(130)
40U
250
96
-
27.8
123.8
40
2.3
62.8
SP8V475-4
SP8V475-4
470
476
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
2.65
64.4
SP8V500-4
SP8V500-4
495
501
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
3.13
68
SP8V560-4
SP8V560-4
555
561
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
4.48
75.8
SP8V630-4
SP8V630-4
625
631
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
6.6
87.3
SP8V710-4
SP8V710-4
705
711
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
10.1
106
SP8V800-4
SP8V800-4
795
801
U0
130(130)
40Z
250
96
-
27.8
123.8
40
15.1
124
SP8V1000-4
SP8V1000-4
995
1001
W1
190(190)
60Y
340
162
19.1
-
123.8
45
31.5
189
SP8V1250-4
SP8V1250-4
1245
1251
W1
190(190)
60Y
340
162
19.1
-
123.8
45
62.5
227
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성