1.5GT-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Pulleys&Belts
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/1.5gt_3.prj},{NB=P40-1.5GT-BLP-3C-3},{CN=P40-1.5GT-BLP-3C},{NOT=40},{D=3},{DP=19.1},{DE=18.6},{DB=10},{E=14},{DF=23},{W=7.3},{A=4},{I=1.65},{L=6},{F=2.25},{G=3},{M=M1.6},{WT=0.25},{TC1=0.195},{TC2=0.173},{MRF=5000},{MOI=4.9x10^-7},{MASS=10.0},{DX='3'},{XX=6.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NOT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DP
Diameter
[mm]
DE
Diameter
[mm]
DB
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
DF
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
A
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
WT
Wrench Torque
[N*m]
TC1
Torque Capacity (N*m) 0-3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
Torque Capacity (N*m) 3200-5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
Max. Rotational Frequency (min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of Inertia (kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
P36-1.5GT-BLP-3C-3
P36-1.5GT-BLP-3C
36
17.2
16.7
10
13
22
7.3
4
1.65
6
2.25
3
M1.6
0.25
0.162
0.142
5000
3.7x10^-7
8.8
P38-1.5GT-BLP-3C-3
P38-1.5GT-BLP-3C
38
18.1
17.7
10
13
22
7.3
4
1.65
6
2.25
3
M1.6
0.25
0.178
0.157
5000
4.1x10^-7
9.4
P40-1.5GT-BLP-3C-3
P40-1.5GT-BLP-3C
40
19.1
18.6
10
14
23
7.3
4
1.65
6
2.25
3
M1.6
0.25
0.195
0.173
5000
4.9x10^-7
10.0
P42-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C
42
20.1
19.6
12
15
24
7.3
4
1.65
7
2.75
4
M2
0.50
0.213
0.190
5000
6.1x10^-7
11.0
P44-1.5GT-BLP-3C-3
P44-1.5GT-BLP-3C
44
21.0
20.6
14
17
25
7.3
4
1.65
7
2.75
5
M2
0.50
0.231
0.207
5000
7.6x10^-7
13.0
P46-1.5GT-BLP-3C-3
P46-1.5GT-BLP-3C
46
22.0
21.5
14
17
25
7.3
4
1.65
7
2.75
5
M2
0.50
0.250
0.225
5000
8.3x10^-7
13.0
P48-1.5GT-BLP-3C-3
P48-1.5GT-BLP-3C
48
22.9
22.5
14
18
26
7.3
4
1.65
7
2.75
5
M2
0.50
0.270
0.243
5000
9.7x10^-7
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성