FPM - Leveling Feet without Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FPM - Leveling Feet Heavy Load Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fpm/fpm_asmtab.prj},{NB=FPM-60-M24-98-H},{CN1=FPM-60-M24-98-H},{CN=FPM-60-M24-98-H},{D=60},{M=M24},{H=44},{H1=24.0},{D1=0.0},{C=0},{SW1=24},{SW2=36},{L1=19.0},{LM=98},{LOAD=18000},{MASS=667},{PPATH=fpm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
C
Width C
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
L1
Length L1
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
LOAD
Load
[N]
FPM-60-M8-43
FPM-60-M8-43
60
M8
34
24.0
0.0
0
14
13
6.5
43
14000
FPM-60-M8-68
FPM-60-M8-68
60
M8
34
24.0
0.0
0
14
13
6.5
68
14000
FPM-60-M10-43
FPM-60-M10-43
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
43
14000
FPM-60-M10-68
FPM-60-M10-68
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
68
14000
FPM-60-M10-98
FPM-60-M10-98
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
98
14000
FPM-60-M12-43
FPM-60-M12-43
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
43
14000
FPM-60-M12-68
FPM-60-M12-68
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
68
14000
FPM-60-M12-98
FPM-60-M12-98
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
98
14000
FPM-60-M14-68
FPM-60-M14-68
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
68
14000
FPM-60-M14-98
FPM-60-M14-98
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
98
14000
FPM-60-M14-148
FPM-60-M14-148
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
148
14000
FPM-60-M16-68
FPM-60-M16-68
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
68
14000
FPM-60-M16-108
FPM-60-M16-108
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
108
14000
FPM-60-M16-148
FPM-60-M16-148
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
148
14000
FPM-60-M16-168
FPM-60-M16-168
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
168
14000
FPM-80-M8-43
FPM-80-M8-43
80
M8
34
17.5
8.5
54
14
13
6.5
43
14000
FPM-80-M8-68
FPM-80-M8-68
80
M8
34
17.5
8.5
54
14
13
6.5
68
14000
FPM-80-M10-43
FPM-80-M10-43
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
43
16000
FPM-80-M10-68
FPM-80-M10-68
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
68
16000
FPM-80-M10-98
FPM-80-M10-98
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
98
16000
FPM-80-M12-43
FPM-80-M12-43
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
43
16000
FPM-80-M12-68
FPM-80-M12-68
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
68
16000
FPM-80-M12-98
FPM-80-M12-98
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
98
16000
FPM-80-M14-68
FPM-80-M14-68
80
M14
34
17.5
8.5
54
14
22
11.0
68
16000
FPM-80-M14-98
FPM-80-M14-98
80
M14
34
17.5
8.5
54
14
22
11.0
98
16000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성