SGTS-SCPS-KS - Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SGTS-SCPS - Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sgts_scps/sgts_scps_ks_asmtab.prj},{NB=SGTS-M16-100-SCPS50-KS},{CN=SGTS-M16-100-SCPS50-KS},{M=M16},{PITCH=2.00},{D1=50},{H1=13.5},{E=4.0},{B=8},{S=1.7},{L=100},{PPATH=sgts_scps_ks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Coarse M
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch P
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
H1
Height H1
[mm]
E
Dimension e
[mm]
B
Width across flat B
[mm]
S
Thickness s
[mm]
L
Length L
[mm]
SGTS-M12-50-SCPS50-KS
SGTS-M12-50-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
50
SGTS-M12-60-SCPS50-KS
SGTS-M12-60-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
60
SGTS-M12-65-SCPS50-KS
SGTS-M12-65-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
65
SGTS-M12-70-SCPS50-KS
SGTS-M12-70-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
70
SGTS-M12-80-SCPS50-KS
SGTS-M12-80-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
80
SGTS-M12-100-SCPS50-KS
SGTS-M12-100-SCPS50-KS
M12
1.75
50
11.5
3.7
6
1.7
100
SGTS-M16-65-SCPS50-KS
SGTS-M16-65-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
65
SGTS-M16-70-SCPS50-KS
SGTS-M16-70-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
70
SGTS-M16-75-SCPS50-KS
SGTS-M16-75-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
75
SGTS-M16-80-SCPS50-KS
SGTS-M16-80-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
80
SGTS-M16-100-SCPS50-KS
SGTS-M16-100-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
100
SGTS-M16-125-SCPS50-KS
SGTS-M16-125-SCPS50-KS
M16
2.00
50
13.5
4.0
8
1.7
125
SGTS-M16-65-SCPS60-KS
SGTS-M16-65-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
65
SGTS-M16-70-SCPS60-KS
SGTS-M16-70-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
70
SGTS-M16-75-SCPS60-KS
SGTS-M16-75-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
75
SGTS-M16-80-SCPS60-KS
SGTS-M16-80-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
80
SGTS-M16-100-SCPS60-KS
SGTS-M16-100-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
100
SGTS-M16-125-SCPS60-KS
SGTS-M16-125-SCPS60-KS
M16
2.00
60
13.5
4.0
8
1.7
125
SGTS-M20-80-SCPS60-KS
SGTS-M20-80-SCPS60-KS
M20
2.50
60
15.5
4.3
10
1.7
80
SGTS-M20-90-SCPS60-KS
SGTS-M20-90-SCPS60-KS
M20
2.50
60
15.5
4.3
10
1.7
90
SGTS-M20-100-SCPS60-KS
SGTS-M20-100-SCPS60-KS
M20
2.50
60
15.5
4.3
10
1.7
100
SGTS-M20-125-SCPS60-KS
SGTS-M20-125-SCPS60-KS
M20
2.50
60
15.5
4.3
10
1.7
125
SGTS-M20-150-SCPS60-KS
SGTS-M20-150-SCPS60-KS
M20
2.50
60
15.5
4.3
10
1.7
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성