LNFM-E - Flat Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNFM-E / LNFF-E - Flat Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lnfm_e_lnff_e/lnfm_e.prj},{NB=LNFM-36-M10-40-E},{CN=LNFM-36-M10-40-E},{M=M10},{LM=40},{R=107.5},{H=45},{H1=49.5},{H2=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=210},{PMAX=16},{MASS=246},{NDM=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length R
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
FMAX
Maximum load
[N]
PMAX
Largest tightening power
[kN]
MASS
Mass
[g]
LNFM-32-M8-12-E
LNFM-32-M8-12-E
M8
12
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
147
LNFM-32-M8-16-E
LNFM-32-M8-16-E
M8
16
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
148
LNFM-32-M8-20-E
LNFM-32-M8-20-E
M8
20
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
149
LNFM-32-M8-25-E
LNFM-32-M8-25-E
M8
25
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
151
LNFM-32-M8-32-E
LNFM-32-M8-32-E
M8
32
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
153
LNFM-32-M8-40-E
LNFM-32-M8-40-E
M8
40
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
156
LNFM-32-M8-50-E
LNFM-32-M8-50-E
M8
50
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
158
LNFM-32-M8-63-E
LNFM-32-M8-63-E
M8
63
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10
163
LNFM-32-M10-20-E
LNFM-32-M10-20-E
M10
20
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
152
LNFM-32-M10-25-E
LNFM-32-M10-25-E
M10
25
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
155
LNFM-32-M10-32-E
LNFM-32-M10-32-E
M10
32
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
159
LNFM-32-M10-40-E
LNFM-32-M10-40-E
M10
40
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
161
LNFM-32-M10-50-E
LNFM-32-M10-50-E
M10
50
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
166
LNFM-32-M10-63-E
LNFM-32-M10-63-E
M10
63
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
173
LNFM-32-M10-80-E
LNFM-32-M10-80-E
M10
80
90.0
36
40.0
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
250
16
183
LNFM-36-M10-16-E
LNFM-36-M10-16-E
M10
16
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
235
LNFM-36-M10-20-E
LNFM-36-M10-20-E
M10
20
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
237
LNFM-36-M10-25-E
LNFM-36-M10-25-E
M10
25
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
239
LNFM-36-M10-32-E
LNFM-36-M10-32-E
M10
32
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
242
LNFM-36-M10-40-E
LNFM-36-M10-40-E
M10
40
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
246
LNFM-36-M10-50-E
LNFM-36-M10-50-E
M10
50
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
252
LNFM-36-M10-63-E
LNFM-36-M10-63-E
M10
63
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
259
LNFM-36-M10-80-E
LNFM-36-M10-80-E
M10
80
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16
266
LNFM-36-M12-25-E
LNFM-36-M12-25-E
M12
25
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
360
23
245
LNFM-36-M12-32-E
LNFM-36-M12-32-E
M12
32
107.5
45
49.5
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
360
23
250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성