PXVS-AK - Indexing Plunger with Locknut, without Lever Cap
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXVS - Indexing Plunger Lever Style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxvs/pxvs_ak_asmtab.prj},{NB=PXVS-12-M20-AK},{CN=PXVS-12-M20-AK},{B=12},{S=12},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=37},{L=57.0},{L1=36},{H=15},{L2=10},{SW=30},{LOAD=21/57},{MASS=153},{SWX=30.000},{L2X=10.000},{XX=8.000},{PPATH=pxvs_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
S
Length s
[mm]
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
H
Height H
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
LOAD
Load min./max.
[N]
MASS
Mass
[g]
PXVS-4-M10-AK
PXVS-4-M10-AK
4
6
M10x1
21
31.5
19
9
5
17
8.5/25
28
PXVS-5-M10-AK
PXVS-5-M10-AK
5
6
M10x1
21
31.5
19
9
5
17
8.5/25
28
PXVS-6-M10-AK
PXVS-6-M10-AK
6
6
M10x1
21
31.5
19
9
5
17
8.5/25
29
PXVS-5-M12-AK
PXVS-5-M12-AK
5
8
M12x1.5
26
39.0
26
10
6
18
8/18
66
PXVS-6-M12-AK
PXVS-6-M12-AK
6
8
M12x1.5
26
39.0
26
10
6
18
8/18
67
PXVS-8-M12-AK
PXVS-8-M12-AK
8
8
M12x1.5
26
39.0
26
10
6
18
8/18
69
PXVS-6-M16-AK
PXVS-6-M16-AK
6
10
M16x1.5
32
46.0
30
13
8
24
11/29
99
PXVS-8-M16-AK
PXVS-8-M16-AK
8
10
M16x1.5
32
46.0
30
13
8
24
11/29
100
PXVS-10-M16-AK
PXVS-10-M16-AK
10
10
M16x1.5
32
46.0
30
13
8
24
11/29
102
PXVS-8-M20-AK
PXVS-8-M20-AK
8
12
M20x1.5
37
57.0
36
15
10
30
21/57
147
PXVS-10-M20-AK
PXVS-10-M20-AK
10
12
M20x1.5
37
57.0
36
15
10
30
21/57
150
PXVS-12-M20-AK
PXVS-12-M20-AK
12
12
M20x1.5
37
57.0
36
15
10
30
21/57
153
PXVS-4-M10C-AK
PXVS-4-M10C-AK
4
6
M10
21
31.5
19
9
5
16
8.5/25
28
PXVS-5-M10C-AK
PXVS-5-M10C-AK
5
6
M10
21
31.5
19
9
5
16
8.5/25
28
PXVS-6-M10C-AK
PXVS-6-M10C-AK
6
6
M10
21
31.5
19
9
5
16
8.5/25
29
PXVS-5-M12C-AK
PXVS-5-M12C-AK
5
8
M12
26
39.0
26
10
6
18
8/18
66
PXVS-6-M12C-AK
PXVS-6-M12C-AK
6
8
M12
26
39.0
26
10
6
18
8/18
67
PXVS-8-M12C-AK
PXVS-8-M12C-AK
8
8
M12
26
39.0
26
10
6
18
8/18
69
PXVS-6-M16C-AK
PXVS-6-M16C-AK
6
10
M16
32
46.0
30
13
8
24
11/29
99
PXVS-8-M16C-AK
PXVS-8-M16C-AK
8
10
M16
32
46.0
30
13
8
24
11/29
100
PXVS-10-M16C-AK
PXVS-10-M16C-AK
10
10
M16
32
46.0
30
13
8
24
11/29
102
PXVS-8-M20C-AK
PXVS-8-M20C-AK
8
12
M20
37
57.0
36
15
10
30
21/57
147
PXVS-10-M20C-AK
PXVS-10-M20C-AK
10
12
M20
37
57.0
36
15
10
30
21/57
150
PXVS-12-M20C-AK
PXVS-12-M20C-AK
12
12
M20
37
57.0
36
15
10
30
21/57
153
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성