PH - Plastic Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/ph.prj},{NB=PH-250},{CN=PH-250},{ALT=None},{C=0},{CC=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{D=250},{H=66},{A=26},{L1=15},{D1=44},{D2=36},{L=42},{M=M10},{P=102},{NOS=5},{MASS=980},{NDM=10.0},{X1=3},{X2=37.0},{X3=0},{R1=0},{R2=112},{R3=15},{W1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
L1
Height L1
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
L
Height L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Dimension P
[mm]
NOS
Number of spokes
ⁿ/ₐ
PH-80
PH-80
80
40
14
10
24
18
26
M5
29
3
PH-100
PH-100
100
44
15
10
28
22
29
M5
40
3
PH-125
PH-125
125
48
16
10
32
26
30
M6
51
3
PH-140
PH-140
140
54
17
10
34
26
35
M6
58
3
PH-160
PH-160
160
57
18
10
36
28
36
M8
67
3
PH-200
PH-200
200
64
22
12
38
30
42
M10
84
3
PH-250
PH-250
250
66
26
15
44
36
42
M10
102
5
PHS-80
PHS-80
80
40
14
10
24
18
26
M5
29
3
PHS-100
PHS-100
100
44
15
10
28
22
29
M5
40
3
PHS-125
PHS-125
125
48
16
10
32
26
30
M6
51
3
PHS-140
PHS-140
140
54
17
10
34
26
35
M6
58
3
PHS-160
PHS-160
160
57
18
10
36
28
36
M8
67
3
PHS-200
PHS-200
200
64
22
12
38
30
42
M10
84
3
PHS-250
PHS-250
250
66
26
15
44
36
42
M10
102
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성