SETS-ALK - Hexalobular Socket Head Cap Screw/Extra Low Head/Nylon Patch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sets_alk.prj},{NB=SETS-M4-10-ALK},{CN=SETS-M4-10-ALK},{M=M4},{L=10},{D1=8},{L1=0.9},{T=0.90},{S=1.4},{L2=3.3},{NDM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
T
T min.
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SETS-M2-4-ALK
SETS-M2-4-ALK
M2
4
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-5-ALK
SETS-M2-5-ALK
M2
5
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-6-ALK
SETS-M2-6-ALK
M2
6
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-8-ALK
SETS-M2-8-ALK
M2
8
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-10-ALK
SETS-M2-10-ALK
M2
10
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-12-ALK
SETS-M2-12-ALK
M2
12
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2.6-4-ALK
SETS-M2.6-4-ALK
M2.6
4
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-5-ALK
SETS-M2.6-5-ALK
M2.6
5
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-6-ALK
SETS-M2.6-6-ALK
M2.6
6
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-8-ALK
SETS-M2.6-8-ALK
M2.6
8
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-10-ALK
SETS-M2.6-10-ALK
M2.6
10
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-12-ALK
SETS-M2.6-12-ALK
M2.6
12
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M3-6-ALK
SETS-M3-6-ALK
M3
6
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-8-ALK
SETS-M3-8-ALK
M3
8
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-10-ALK
SETS-M3-10-ALK
M3
10
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-12-ALK
SETS-M3-12-ALK
M3
12
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-16-ALK
SETS-M3-16-ALK
M3
16
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M4-6-ALK
SETS-M4-6-ALK
M4
6
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-8-ALK
SETS-M4-8-ALK
M4
8
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-10-ALK
SETS-M4-10-ALK
M4
10
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-12-ALK
SETS-M4-12-ALK
M4
12
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-16-ALK
SETS-M4-16-ALK
M4
16
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-20-ALK
SETS-M4-20-ALK
M4
20
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-25-ALK
SETS-M4-25-ALK
M4
25
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M5-8-ALK
SETS-M5-8-ALK
M5
8
9
1.0
1.00
1.6
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성