D8-316-1 - Slotted Recess
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
DZUS Quick-access fastener
D8 series
Stud
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_316_1.prj},{NB=D8-316-125-190},{CN=D8-316-125-190},{L=25},{COAB=17.5~18.4},{S=9.8~10.7},{RPWP=17.5~18.4},{PI=13.7~14.6},{SC=14.7~15.6},{MASS=6.7},{L1=3},{SD=5.2},{D=6},{D1=12},{A=2.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
L
Dimension L +-0.15
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
SD
Dimension d
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
A
Dimension a
[mm]
D8-316-109-190
D8-316-109-190
9
3
5.2
12
2.1
D8-316-110-190
D8-316-110-190
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-190
D8-316-111-190
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-190
D8-316-112-190
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-190
D8-316-113-190
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-190
D8-316-114-190
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-190
D8-316-115-190
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-190
D8-316-116-190
16
3
5.2
12
2.1
D8-316-117-190
D8-316-117-190
17
3
5.2
12
2.1
D8-316-118-190
D8-316-118-190
18
3
5.2
12
2.1
D8-316-119-190
D8-316-119-190
19
3
5.2
12
2.1
D8-316-120-190
D8-316-120-190
20
3
5.2
12
2.1
D8-316-121-190
D8-316-121-190
21
3
5.2
12
2.1
D8-316-122-190
D8-316-122-190
22
3
5.2
12
2.1
D8-316-123-190
D8-316-123-190
23
3
5.2
12
2.1
D8-316-124-190
D8-316-124-190
24
3
5.2
12
2.1
D8-316-125-190
D8-316-125-190
25
3
5.2
12
2.1
D8-316-109-170-CR
D8-316-109-170-CR
9
3
5.2
12
2.1
D8-316-110-170-CR
D8-316-110-170-CR
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-170-CR
D8-316-111-170-CR
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-170-CR
D8-316-112-170-CR
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-170-CR
D8-316-113-170-CR
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-170-CR
D8-316-114-170-CR
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-170-CR
D8-316-115-170-CR
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-170-CR
D8-316-116-170-CR
16
3
5.2
12
2.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성