카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SU-SM S-2 Stopper
Nansin
Stainless Caster
SU-SM S-2
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/stainless_caster/su_sm_s2/su_sm_s2_asmtab.prj},{NB=SU-SM-75 NM S-2},{ORDERNO=SU-SM-75 NM S-2},{WM=Nylon, White},{AL=650},{AL2=66},{SF=6.83},{TSF=13.65},{D=75},{WW=25},{H=99},{T=M12 x P1.75},{L=25},{M=19},{TR=(R90)},{E=30},{SNR=B},{BODY=75},{PLATE=75},{STEM=75},{SPLATE=75},{STOPPER=100},{WHEEL=75NM},{VER=1},{PPATH=parts/su_sm_s2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
WM
Wheel Material
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N]
AL2
Allowable Load
[kgf]
SF
Starting Force
[daN]
TSF
Turning Starting Force
[daN]
D
Wheel Diameter
[mm]
WW
Wheel Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Stem diameter
ⁿ/ₐ
L
Stem length
[mm]
M
Opposite side of the mounting nut part
[mm]
TR
Turning Radius
[mm]
E
Eccentricity
[mm]
SNR
Spanner (Option)
[mm]
SU-SM-75 EM S-2
SU-SM-75 EM S-2
Rubber
600
61
12.60
27.00
75
25
99
M12 x P1.75
25
19
(R90)
30
B
SU-SM-75 TP S-2
SU-SM-75 TP S-2
Elastomer
400
41
9.90
28.80
75
27
99
M12 x P1.75
25
19
(R90)
30
B
SU-SM-75 NM S-2
SU-SM-75 NM S-2
Nylon, White
650
66
6.83
13.65
75
25
99
M12 x P1.75
25
19
(R90)
30
B
SU-SM-100 RL S-2
SU-SM-100 RL S-2
Rubber
650
66
13.65
29.25
100
25
123
M12 x P1.75
25
21
(R92)
32
B
SU-SM-100 TP S-2
SU-SM-100 TP S-2
Elastomer
600
61
10.80
25.20
100
27
123
M12 x P1.75
25
21
(R92)
32
B
SU-SM-100 NM S-2
SU-SM-100 NM S-2
Nylon, White
650
66
6.83
13.65
100
25
123
M12 x P1.75
25
21
(R92)
32
B
SU-SM-100 UM S-2
SU-SM-100 UM S-2
Urethane
650
66
9.45
16.80
100
25
123
M12 x P1.75
25
21
(R92)
32
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성