카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Cylindrical Hole
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical hole
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_hole/cylindrical_wo_hole.prj},{NB=23034EXQ},{BN=23034EXQ},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
21304E
21304E
20
52
15.0
1.1
47000
33500
11000
14000
0.18
22205EXQ
22205EXQ
25
52
18.0
1.0
63000
48000
11600
13700
0.19
22205AEX
22205AEX
25
52
18.0
1.0
48500
34500
13300
16500
0.18
21305E
21305E
25
62
17.0
1.1
64000
47500
9000
11500
0.29
22206EXQ
22206EXQ
30
62
20.0
1.0
84500
65000
9400
11600
0.30
22206AEX
22206AEX
30
62
20.0
1.0
68000
48500
11200
14400
0.29
21306EXQ
21306EXQ
30
72
19.0
1.1
83000
62500
8800
10000
0.43
21306AX
21306AX
30
72
19.0
1.1
73000
50900
9700
12700
0.43
22207EXQ
22207EXQ
35
72
23.0
1.1
112000
88500
8300
10000
0.46
22207AEX
22207AEX
35
72
23.0
1.1
94500
70000
9600
12400
0.46
21307EXQ
21307EXQ
35
80
21.0
1.5
96000
76000
7700
8900
0.57
21307AX
21307AX
35
80
21.0
1.5
89000
63100
9000
11200
0.56
22307AEX
22307AEX
35
80
31.0
1.5
145000
107000
9000
11500
0.78
22208EXQ
22208EXQ
40
80
23.0
1.1
126000
102000
7400
8900
0.56
22208AEX
22208AEX
40
80
23.0
1.1
106000
81000
8500
10900
0.56
21308EXQ
21308EXQ
40
90
23.0
1.5
119000
95500
6600
7900
0.78
21308AX
21308AX
40
90
23.0
1.5
116000
84400
7500
9750
0.79
22308EXQ
22308EXQ
40
90
33.0
1.5
185000
151000
5800
7000
1.07
22308AEX
22308AEX
40
90
33.0
1.5
172000
134000
7800
10000
1.05
22209EXQ
22209EXQ
45
85
23.0
1.1
133000
110000
6600
7900
0.61
22209AEX
22209AEX
45
85
23.0
1.1
113000
85500
7900
10200
0.60
21309EXQ
21309EXQ
45
100
25.0
1.5
150000
124000
5500
6600
1.05
21309AX
21309AX
45
100
25.0
1.5
143000
105000
6750
9000
1.05
22309EXQ
22309EXQ
45
100
36.0
1.5
230000
182000
5000
5900
1.41
22309AEX
22309AEX
45
100
36.0
1.5
208000
157000
7050
9150
1.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성