카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Deep Groove Ball Bearing
Single-row Deep Groove Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/both_sides_shield_type_zze_asmtab.prj},{NB=6013ZZE},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{BN=6013ZZE},{CR=30500},{COR=25200},{LSG=6700},{LSO=-},{MASS=0.438},{VER=Both sides shield type (ZZE)},{PPATH=both_sides_shield_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
6800ZZE
10
19
5
0.3
6800ZZE
2120
985
37000
0.005
6900ZZE
10
22
6
0.3
6900ZZE
2490
1130
33000
0.009
6000ZZE
10
26
8
0.3
6000ZZE
4550
1970
30000
0.019
6200ZZE
10
30
9
0.6
6200ZZE
5100
2390
25000
0.032
6300ZZE
10
35
11
0.6
6300ZZE
8100
3450
23000
0.053
6801ZZE
12
21
5
0.3
6801ZZE
1920
1040
32000
0.006
6901ZZE
12
24
6
0.3
6901ZZE
2700
1320
30000
0.011
6001ZZE
12
28
8
0.3
6001ZZE
5100
2390
28000
0.023
6201ZZE
12
32
10
0.6
6201ZZE
6800
3050
22000
0.037
6301ZZE
12
37
12
1.0
6301ZZE
9750
4250
20000
0.060
6802ZZE
15
24
5
0.3
6802ZZE
2080
1260
28000
0.007
6902ZZE
15
28
7
0.3
6902ZZE
4300
2250
26000
0.016
6002ZZE
15
32
9
0.3
6002ZZE
5600
2840
24000
0.032
6202ZZE
15
35
11
0.6
6202ZZE
7650
3700
20000
0.045
6302ZZE
15
42
13
1.0
6302ZZE
11400
5400
17000
0.082
6803ZZE
17
26
5
0.3
6803ZZE
2630
1570
26000
0.008
6903ZZE
17
30
7
0.3
6903ZZE
4600
2550
24000
0.018
6003ZZE
17
35
10
0.3
6003ZZE
6000
3250
22000
0.039
6203ZZE
17
40
12
0.6
6203ZZE
9550
4800
18000
0.065
6303ZZE
17
47
14
1.0
6303ZZE
13600
6550
16000
0.115
6804ZZE
20
32
7
0.3
6804ZZE
4000
2640
22000
0.019
6904ZZE
20
37
9
0.3
6904ZZE
6350
3700
19000
0.036
6004ZZE
20
42
12
0.6
6004ZZE
9400
5000
18000
0.070
6204ZZE
20
47
14
1.0
6204ZZE
12800
6600
16000
0.106
6304ZZE
20
52
15
1.1
6304ZZE
15900
7900
14000
0.144
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성