WNSE - Elbow type
CONVUM Ltd.
Pneumatic products
WNS series
Powered by
CAD모델 선택
{myotoku/pneumatic_products/wns_series/wnse.prj},{NB=WNSE08-01-O},{IDNR=},{REF=WNSE08-01-O},{A=8.0},{C=17.8},{D=8},{E=25.5},{H=10.0},{K=14.4},{L1=39.8},{L2=15.0},{P=13.6},{R=R1/8},{MASS=19.1},{NDM=0.0},{PI=0.0},{R1=9.728},{V1=2},{V2=2},{NUT=0.0},{V3=1},{THR=5},{E2=7.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
Diameter
[mm]
L1
Max.
[mm]
L2
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Male
ⁿ/ₐ
MASS
[g]
WNSE04-M5-O
WNSE04-M5-O
3.5
14.5
4
18.5
8.0
10.0
31.0
10.7
9.0
M5x0.8
8.1
WNSE04-01-O
WNSE04-01-O
8.0
14.5
4
21.0
10.0
14.4
39.8
14.0
9.0
R1/8
17.5
WNSE06-M5-O
WNSE06-M5-O
3.5
15.2
6
21.0
8.0
10.0
31.0
10.7
11.4
M5x0.8
9.1
WNSE06-01-O
WNSE06-01-O
8.0
15.2
6
22.1
10.0
14.4
39.8
14.0
11.4
R1/8
18.2
WNSE06-02-O
WNSE06-02-O
11.0
15.2
6
24.2
14.0
18.4
47.4
18.5
11.4
R1/4
35.4
WNSE08-01-O
WNSE08-01-O
8.0
17.8
8
25.5
10.0
14.4
39.8
15.0
13.6
R1/8
19.1
WNSE08-02-O
WNSE08-02-O
11.0
17.8
8
27.8
14.0
18.4
47.4
18.5
13.6
R1/4
36.6
WNSE08-03-O
WNSE08-03-O
13.0
17.8
8
29.0
19.0
22.0
53.7
21.0
13.6
R3/8
64.5
WNSE10-02-O
WNSE10-02-O
11.0
19.4
10
29.5
14.0
18.4
47.4
20.5
16.3
R1/4
39.6
WNSE10-03-O
WNSE10-03-O
13.0
19.4
10
30.3
19.0
22.0
53.7
22.7
16.3
R3/8
67.8
WNSE10-04-O
WNSE10-04-O
16.5
19.4
10
33.0
24.0
28.0
59.3
25.6
16.3
R1/2
98.7
WNSE12-03-O
WNSE12-03-O
13.0
22.5
12
35.8
19.0
22.0
53.7
24.1
19.7
R3/8
70.6
WNSE12-04-O
WNSE12-04-O
16.5
22.5
12
35.8
24.0
28.0
59.3
27.5
19.7
R1/2
101.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성