Type SA-Jumbo (flange connection)
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Flange connections
Conduit connection m-Jumbo
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/flanschanschlusse/schlauchanschluss_m_jumbo/sa.prj},{NB=SA 95_83681016},{IDNR=},{TYP=SA 95},{BESTNR=83681016},{FARBE=schwarz},{PFM=95},{A=74.0},{B=108.0},{C=126.0},{D=52.0},{E=7.5},{F=132.0},{G=126.0},{FI=95.0},{VPE=1},{DICHTUNG=DS 90},{DBN=83101240},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FI
[mm]
VPE
[St.]
DICHTUNG
Sealing for IP 65
ⁿ/ₐ
DBN
Sealing Order no.
ⁿ/ₐ
SA 70_83681014
SA 70
83681014
Black
70
60.0
80.0
94.0
52.0
7.5
106.0
96.0
70.0
1
DS 70
83101238
SA 95_83681016
SA 95
83681016
Black
95
74.0
108.0
126.0
52.0
7.5
132.0
126.0
95.0
1
DS 90
83101240
SA 70_83681010
SA 70
83681010
Gray
70
60.0
80.0
94.0
52.0
7.5
106.0
96.0
70.0
1
DS 70
83101238
SA 95_83681012
SA 95
83681012
Gray
95
74.0
108.0
126.0
52.0
7.5
132.0
126.0
95.0
1
DS 90
83101240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성