Chain link
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 32.2 PowerLine
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_32_2_powerline/kettenglied/kettenglied.prj},{NB=32.2171},{TYP=32.2},{BEZEICHNUNG=Kettenglied},{A=171},{B=32},{D=197},{C=53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
A
Inside width (A)
[mm]
B
Inside height (B)
[mm]
D
Outside width (D)
[mm]
C
Outside height (C)
[mm]
32.245
32.2
Kettenglied
45
32
71
53
32.257
32.2
Kettenglied
57
32
83
53
32.262
32.2
Kettenglied
62
32
88
53
32.271
32.2
Kettenglied
71
32
97
53
32.284
32.2
Kettenglied
84
32
110
53
32.293
32.2
Kettenglied
93
32
119
53
32.296
32.2
Kettenglied
96
32
122
53
32.2104
32.2
Kettenglied
104
32
130
53
32.2107
32.2
Kettenglied
107
32
133
53
32.2121
32.2
Kettenglied
121
32
147
53
32.2133
32.2
Kettenglied
133
32
159
53
32.2144
32.2
Kettenglied
144
32
170
53
32.2146
32.2
Kettenglied
146
32
172
53
32.2158
32.2
Kettenglied
158
32
184
53
32.2164
32.2
Kettenglied
164
32
190
53
32.2171
32.2
Kettenglied
171
32
197
53
32.2182
32.2
Kettenglied
182
32
208
53
32.2196
32.2
Kettenglied
196
32
222
53
32.2208
32.2
Kettenglied
208
32
234
53
32.2220
32.2
Kettenglied
220
32
246
53
32.2233
32.2
Kettenglied
233
32
259
53
32.2246
32.2
Kettenglied
246
32
272
53
32.2258
32.2
Kettenglied
258
32
284
53
32.2296
32.2
Kettenglied
296
32
322
53
32.2346
32.2
Kettenglied
346
32
372
53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성