19203
Molex
Ring and Spade Terminals
Ring
Krimptite, Temp-Terms
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ring_and_spade_terminals/ring/krimptite_temp_terms/19203.prj},{NB=192030014},{SHA256=0+q58tz4tZd05R4OeAZ5bnd61iAazbA5lVoPBpP6YeI=},{INAME=00234__192030014},{PN=192030014},{DESC=Krimptite Temp-Term Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 8 (M4), Mylar Tape Carrier},{BT=Closed},{SS=8 (M4)},{WS=18, 20, 22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BT
Barrel Type
ⁿ/ₐ
SS
Stud Size
ⁿ/ₐ
WS
Wire Size
[AWG]
192030005
192030005
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
1/4(M6)"
18, 20, 22
192030011
192030011
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
6 (M3.5)
18, 20, 22
192030014
192030014
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
8 (M4)
18, 20, 22
192030016
192030016
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
10 (M5)
18, 20, 22
192030113
192030113
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
10 (M5)
10, 12
192030114
192030114
Krimptite Temp-Term Ring ...
Closed
10 (M5)
10, 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성