200529
Molex
FFC/FPC Connectors
1.00mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/1_00mm/easy_on/200529.prj},{NB=2005290070},{SHA256=oKyPK6Q8vsTJwOrBnIu2p9hvvA/EarbDsfmLGxnkF7g=},{INAME=00007__2005290070},{PN=2005290070},{DESC=1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.90mm Height, Single Bottom Contact (FS19), Right-Angle, Surface Mount, ZIF, 7 Circuits},{AT=Flip},{CIRCUITS=7},{CP=Bottom},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Tin-Silver-Bismuth}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
2005290040
2005290040
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
4
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290050
2005290050
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
5
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290060
2005290060
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
6
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290070
2005290070
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
7
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290080
2005290080
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
8
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290090
2005290090
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
9
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290170
2005290170
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
17
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
2005290220
2005290220
1.00mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
22
Bottom
0.5
Right Angle
Tin-Silver-Bismuth
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성