Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 6mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_6mm/standard_shape_c.prj},{NB=16S3M0060C AL (,4,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=16},{DESCR=S3M - Belt Width 6 mm},{ORDER=16S3M0060C AL},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=16},{SOB=},{D1=4},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=15.28},{OD=14.52},{LB=19},{W=7},{H=2},{K=10},{D=20},{HH=1.11},{T=1},{DMIN=4},{DMAX=8},{FL=F-102012},{W1=0.012},{F=20},{M=12},{FD=15.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
14S3M0060C AL
-
14
S3M - Belt Width 6 mm
14S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
13.37
12.61
19
7
2
10
16
1.11
1
4
8
F-101610
0.008
16
10
12.5
15S3M0060C AL
-
15
S3M - Belt Width 6 mm
15S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
14.32
13.56
19
7
2
10
18
1.11
1
4
8
F-101811
0.009
18
11
13.7
16S3M0060C AL
-
16
S3M - Belt Width 6 mm
16S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
15.28
14.52
19
7
2
10
20
1.11
1
4
8
F-102012
0.012
20
12
15.1
18S3M0060C AL
-
18
S3M - Belt Width 6 mm
18S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
17.19
16.43
19
7
2
10
23
1.11
1
4
8
F-102312
0.016
23
12
16.0
20S3M0060C AL
-
20
S3M - Belt Width 6 mm
20S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
19.10
18.34
19
7
2
10
23
1.11
1
4
9
F-102313
0.017
23
13
18.5
22S3M0060C AL
-
22
S3M - Belt Width 6 mm
22S3M0060C AL
High tensile aluminum all...
21.01
20.25
19
7
2
10
25
1.11
1
4
9
F-102514
0.020
25
14
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성