CLNB, CLNM, CLNA, CLNS - 스탠다드브라켓-측면장착길이홀
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/clnb_asmtab.prj},{NB=CLNB30},{MAT=SS400},{ST=BO},{D=30},{A=90},{B=60},{L=60},{T=15},{G=36},{F=67.5},{J=7.5},{K=9.0},{HH=30},{H=21},{E=45},{DD=9.0},{DD1=14.0},{Z=9.0},{MA=M8},{W=2},{IS=M8-35, 2 pcs.},{ISL=35},{PPATH=clnb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
CLNB20
CLNB20
육각홀붙이볼트
20
0/+0.021
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-20 2개
CLNB25
CLNB25
육각홀붙이볼트
25
0/+0.021
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 2개
CLNB30
CLNB30
육각홀붙이볼트
30
0/+0.021
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 2개
CLNM35
CLNM35
육각홀붙이볼트(스테인리스)
35
0/+0.025
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
M8-40 2개
CLNB40
CLNB40
육각홀붙이볼트
40
0/+0.025
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 2개
CLNM50
CLNM50
육각홀붙이볼트(스테인리스)
50
0/+0.025
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 2개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성