MSNCB - 컨택트스위치-무접점식타입-볼트타입
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncb_asmtab.prj},{NB=MSNCB1.2},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 2, Wrench Size 7)},{STROKE=1.2},{MP=M6x0.5},{M=6},{PITCH=0.500},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.3},{L1=2.4},{L2=18.5},{DD=1.4},{SR=1},{MASS=14},{PPATH=msncb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATC
커넥터 부 소재
ⁿ/ₐ
MATTP
나사부 재질
ⁿ/ₐ
CABLE
케이블
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
STROKE
스토로크
[mm]
MP
MxP (가는나사)
ⁿ/ₐ
OP
사용부
[mm]
CF
접촉력
[N]
L1
l1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
SR
[mm]
MASS
질량
[g]
MSNCB1.2
MSNCB1.2
SUS303
SUS303
Φ2.8내유성3심케이블1m 최소밴딩반경R7
육각너트2개(M6두께2대변7)
1.2
M6x0.5
선단부에서0.5(반복정밀도0.02)
0.3
2.4
18.5
1.4
1
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성