PBT, PBR, PBRS, PBRSX - 베어링유닛 - 필로타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbt_asmtab.prj},{NB=PBT15},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{H=22},{L=80},{L1=63},{A=16},{DD=7},{TX1=7},{TX2=6},{H11=43},{H12=42.0},{B1=18.500},{B2=16.500},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=120},{W2=125},{W3=129},{D1=22.000},{D2=13.000},{D3=42.000},{D4=45.000},{D5=32.500},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMIN1=3.459},{MMIN2=3.242},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000},{PPATH=pbt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
MATER
편심 링 (5) 재질
ⁿ/ₐ
STER
편심링표면처리
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
질량
[g]
CR
기본정격하중 Cr(동)
[N]
COR
기본정격하중 Cor(정)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
권장체결토크
[Ncm]
ALC
엑시얼 부하능력
[N]
PBT10
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
18
67
53
16
7
6
35.0
14.0
4.0
70
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT12
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
19
71
56
16
7
6
38.0
14.5
4.0
80
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT15
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
22
80
63
16
7
7
43.0
16.5
4.5
120
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT17
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
24
85
67
18
7
7
47.0
17.5
5.0
140
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT20
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
28
100
80
20
10
9
55.0
21.0
6.0
210
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT25
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
32
112
90
20
10
10
62.0
22.5
6.0
270
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT30
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
36
132
106
26
13
11
70.0
24.5
6.5
410
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성