BSW, BSWN, BSWR - 서포트 유닛 고정측/각형타입 -표준타입-
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bsw_asmtab.prj},{NB=BSW10},{ST=BO},{NO=10},{DD=10},{L=24},{L1=6},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=11},{M=M10x1.0},{M0=10},{T=17},{SID=14.0},{R1=4.0},{R2=3.5},{R3=23.0},{R4=18.0},{T1=35},{D1=22},{D2=21},{T2=3},{T3=3.40},{M1=4},{R5=10.00},{D3=16},{T4=8.0},{L4=3.0},{PITCH=1.00},{T5=5.5},{Z=1.0},{Z11=8},{PPATH=bsw/bsw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
M
M 가는나사
[mm]
T
[mm]
SID
씰내경
[mm]
BSW6
BSW6
6
6
20
0
22.5
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6x0.75
12
0.0
BSW8S
BSW8S
8S
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8x1.0
14
10.0
BSW8
BSW8
8
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8x1.0
14
11.5
BSW1022
BSW1022
1022
10
24
6
29.5
6.0
70
40
22
36
32
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
14.0
BSW10S
BSW10S
10S
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
12.0
BSW10
BSW10
10
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
14.0
BSW1223
BSW1223
1223
12
24
6
29.5
6.0
70
41
23
36
33
52
9.0
14.0
11
M12x1.0
19
15.0
BSW12
BSW12
12
12
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M12x1.0
19
15.0
BSW1526
BSW1526
1526
15
25
6
38.0
5.0
80
46
26
41
36
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
20.0
BSW1528
BSW1528
1528
15
25
6
38.0
5.0
80
48
28
41
38
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
20.0
BSW15
BSW15
15
15
25
6
38.0
5.0
80
50
30
41
40
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
20.0
BSW20
BSW20
20
20
42
10
52.0
10.0
95
58
30
56
45
75
11.0
17.0
15
M20x1.0
30
25.0
BSW25
BSW25
25
25
48
13
59.0
14.0
105
68
35
66
25
85
11.0
0.0
0
M25x1.5
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성