SL-SCSAH,SH-SCSAH - (Precision Cleaning) Shaft Collars - Slit, Thread Inserts, Aluminum
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_scsah_asmtab.prj},{NB=SL-SCSAH15-10},{TS=1},{AC=Hex Socket Head Cap Screw (304 Stainless Steel Equivalent) 1 pc.},{CM=SL},{D=15},{B=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.2},{R=3.75},{W=1.5},{X=11.5},{Y=6},{Z1=10},{C=0.5},{L=12},{PPATH=scsah/scsah_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATT
나사 인서트 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
(Z)
[mm]
SL-SCSAH8-8
SL-SCSAH8-8
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
8
8
25
M3
3.2
3.00
1.5
7.0
5
7
SL-SCSAH10-10
SL-SCSAH10-10
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
10
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
9.0
5
8
SL-SCSAH12-10
SL-SCSAH12-10
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
12
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
10.0
5
9
SL-SCSAH15-10
SL-SCSAH15-10
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
15
10
34
M4
4.2
3.75
1.5
11.5
6
10
SL-SCSAH16-10
SL-SCSAH16-10
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
16
10
35
M5
5.3
4.50
1.5
12.0
6
11
SL-SCSAH20-10
SL-SCSAH20-10
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
20
10
40
M5
5.3
4.50
1.5
14.0
7
13
SL-SCSAH25-12
SL-SCSAH25-12
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
25
12
45
M5
5.3
4.50
1.5
17.0
7
16
SL-SCSAH30-15
SL-SCSAH30-15
SL-SCSAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
30
15
55
M6
6.3
6.00
1.5
20.0
10
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft collars one split
Haberkorn
21.02.2022
GN 706.3 ST - Set collars for threaded shafts
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성