CB-Q2 - Mounting accessory
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV2-ISO-15552 Standard cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2/q2_cb.prj},{NB=CB-Q2-63},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=32},{CB=40.0},{CD=16},{CE=70.0},{CR=17.0},{CX=75.0},{CX1=28},{E=M16 x 1.5},{FL=32},{L=20},{O=56.5},{ZT=190},{T=12.0},{T1=5.5},{X3=75.0},{CM=30},{R=10.000},{R1=7.000},{VER=4},{D=23.000},{R2=20.000},{R3=3.800},{D1=17.000},{J=4.500},{H=45.000},{X=78},{X1=5.900},{X2=25.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CR
[mm]
CX
[mm]
E
ⁿ/ₐ
FL
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
ZT
[mm]
X
ⁿ/ₐ
CB-Q2-32
Q2
32
22
26.0
10
45.0
10.5
46.5
M10 x 1.25
22
12
32.5
142
47
CB-Q2-40
Q2
40
24
28.0
12
52.0
12.0
54.0
M12 x 1.25
25
15
38.0
160
54
CB-Q2-50
Q2
50
32
32.0
12
60.0
14.0
64.0
M16 x 1.5
27
15
46.5
170
65
CB-Q2-63
Q2
63
32
40.0
16
70.0
17.0
75.0
M16 x 1.5
32
20
56.5
190
78
CB-Q2-80
Q2
80
40
50.0
16
90.0
17.0
93.0
M20 x 1.5
36
20
72.0
210
93
CB-Q2-100
Q2
100
40
60.0
20
110.0
21.0
114.0
M20 x 1.5
41
25
89.0
230
114
CB-Q2-125
Q2
125
54
70.0
25
130.0
25.0
139.0
M27 x 2
50
30
110.0
275
140
CB-Q2-160
Q2
160
72
90.0
30
170.0
30.0
178.0
M36 x 2
55
35
140.0
315
180
CB-Q2-200
Q2
200
72
90.0
30
170.0
30.0
218.0
M36 x 2
60
35
175.0
335
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성