MCGJ - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGJ-Twin-Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgj/mcgj_asmtab.prj},{NB=MCGJ-12-32-5},{MODEL=MCGJ},{PURPOSE=12},{TUBE=32},{STROKE=5},{POS=0},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{BB=10},{BC=16},{BD=47},{BE=20},{BF=56},{D1=16},{D2=6},{DD=7.0},{E=34.0},{EE=Rc1/8},{G=10},{H=6.5},{K=M6 x 1.0},{LH=49.5},{MM=M6 x 1.0},{N=5.5},{O=9.0},{PA=10.5},{PB=8.0},{S=33.0},{U=22.5},{V=0},{W=45},{ZZ=49.5},{PPATH=assemblies/mcgj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
LH
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ZZ
[mm]
MCGJ-12-12-5
MCGJ
12
10
9
27
9
27
6
4
0.0
15.5
M5 x 0.8
6
4.5
M4 x 0.7
0.0
M5 x 0.8
0.0
0.0
6.5
6.5
22.0
12.5
25
32
32.5
MCGJ-12-16-5
MCGJ
16
10
10
31
10
31
6
4
0.0
20.0
M5 x 0.8
6
5.0
M4 x 0.7
0.0
M5 x 0.8
0.0
0.0
7.2
7.2
28.5
14.5
29
38
39.5
MCGJ-12-20-5
MCGJ
20
10
10
32
18
50
10
5
0.0
36.0
M5 x 0.8
8
4.0
M6 x 1.0
30.0
M6 x 1.0
0.0
0.0
8.0
5.5
29.5
15.0
37
47
41.5
MCGJ-12-25-5
MCGJ
25
10
12
37
20
54
12
5
0.0
40.0
M5 x 0.8
8
4.5
M6 x 1.0
35.0
M6 x 1.0
0.0
0.0
9.5
5.5
32.5
17.5
40
52
45.0
MCGJ-12-32-5
MCGJ
32
10
16
47
20
56
16
6
7.0
34.0
Rc1/8
10
6.5
M6 x 1.0
49.5
M6 x 1.0
5.5
9.0
10.5
8.0
33.0
22.5
0
45
49.5
MCGJ-12-40-5
MCGJ
40
10
19
54
25
64
16
6
7.0
40.0
Rc1/8
10
6.5
M8 x 1.25
57.0
M6 x 1.0
5.5
9.0
11.0
8.0
39.5
26.0
0
52
56.0
MCGJ-12-50-10
MCGJ
50
14
24
66
30
80
20
8
8.0
50.0
Rc1/4
12
7.5
M8 x 1.25
71.0
M8 x 1.25
6.6
10.5
10.5
10.5
40.5
32.0
0
64
60.0
MCGJ-12-63-10
MCGJ
63
18
31
80
38
94
20
10
10.5
60.0
Rc1/4
12
7.5
M8 x 1.25
84.0
M10 x 1.5
9.0
14.0
14.5
10.5
46.0
38.5
0
77
65.5
MCGJ-12-80-10
MCGJ
80
22
38
100
40
108
25
12
11.0
77.0
Rc1/4
15
15.0
M10 x 1.5
104.0
M12 x 1.75
11.0
17.5
20.0
12.0
52.0
49.0
0
98
82.0
MCGJ-12-100-10
MCGJ
100
22
46
120
48
128
30
12
11.0
94.0
Rc1/4
18
19.0
M10 x 1.5
123.5
M12 x 1.75
11.0
17.5
22.0
13.0
57.5
58.5
0
117
94.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성