카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
TIH - Thermal Insulated Handle
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/tih_asmtab.prj},{NB=TIH-F3-940},{PN=TIH-F3-940},{SIZE=Small},{HMAT=Fire resistant ABS},{A=4.50},{B=3.06},{WT=0.8},{LOD=},{PPATH=tih_asmtpl.prj},{PRA=1},{MATL=Material/Specification}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
HMAT
Housing Material
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
WT
Weight
[lbs.]
TIH-C1-940
TIH-C1-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
0.8
TIH-D-940
TIH-D-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
0.8
TIH-D3-940
TIH-D3-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
0.8
TIH-F-940
TIH-F-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
1.1
TIH-F3-940
TIH-F3-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
0.8
TIH-H1-940
TIH-H1-940
Small
Fire resistant ABS
4.50
3.06
1.1
TIH-J-940
TIH-J-940
Large
Fire resistant ABS
7.00
3.44
1.0
TIH-J1-940
TIH-J1-940
Large
Fire resistant ABS
7.00
3.44
1.0
TIH-J3-940
TIH-J3-940
Large
Fire resistant ABS
7.00
3.44
1.0
TIH-K-940
TIH-K-940
Large
Fire resistant ABS
7.00
3.44
1.0
TIH-K3-940
TIH-K3-940
Large
Fire resistant ABS
7.00
3.44
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성