ETP CLASSIC (A model)
Miki Pulley Group
Locking devices
ETP-BUSH
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/locking_devices/etp_bush/etp_a_model_3d.prj},{NB=ETP-A-40},{TYPE=},{D=40},{DX=15,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{DY=15,19,20,25,30,35,40,45,50},{DS=19,20,25,30,35,40,45,50},{DR=15,20,25,30,35,40,45,50},{TAYPX= '', 'Standard', '-B', 'Hexagon head bolt version', '-C' , 'Rust prevention version (plating)', '-S', 'Shorter version', '-R' , 'Stainless steel version'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
D
Selection for D dimension
[mm]
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
DEL
Delivery
ⁿ/ₐ
MPT
Maximum permissible torque
[N.m]
MPTF
Maximum permissible thrust force
[N]
SPS
Surface pressure on shaft side
[N/mm^2]
SPH
Surface pressure on hub side
[N/mm^2]
PMI
Polar moment of inertia
[kg.m^2]
G
Mass
[kg]
ETP-A-15
15
ETP-A-15
-
55
7300
90
80
0.018x10^-3
0.10
ETP-A-19
19
ETP-A-19
-
100
10600
90
80
0.046x10^-3
0.17
ETP-A-20
20
ETP-A-20
-
125
12500
90
80
0.046x10^-3
0.16
ETP-A-22
22
ETP-A-22
-
135
12300
90
80
0.065x10^-3
0.19
ETP-A-24
24
ETP-A-24
-
200
16700
90
80
0.067x10^-3
0.20
ETP-A-25
25
ETP-A-25
-
250
20000
90
80
0.071x10^-3
0.19
ETP-A-28
28
ETP-A-28
-
300
21400
90
80
0.12x10^-3
0.26
ETP-A-30
30
ETP-A-30
-
420
28000
90
80
0.14x10^-3
0.29
ETP-A-32
32
ETP-A-32
-
420
26300
90
80
0.20x10^-3
0.35
ETP-A-35
35
ETP-A-35
-
650
37100
90
80
0.25x10^-3
0.40
ETP-A-38
38
ETP-A-38
-
750
39500
90
80
0.31x10^-3
0.43
ETP-A-40
40
ETP-A-40
-
940
47000
90
80
0.44x10^-3
0.55
ETP-A-42
42
ETP-A-42
-
940
44800
90
80
0.47x10^-3
0.55
ETP-A-45
45
ETP-A-45
-
1290
57300
90
80
0.69x10^-3
0.71
ETP-A-48
48
ETP-A-48
-
1570
65400
90
80
0.83x10^-3
0.78
ETP-A-50
50
ETP-A-50
-
1900
76000
90
80
1.05x10^-3
0.86
ETP-A-55
55
ETP-A-55
-
2500
90900
90
80
1.43x10^-3
1.06
ETP-A-60
60
ETP-A-60
-
3400
113000
90
80
2.15x10^-3
1.37
ETP-A-65
65
ETP-A-65
-
3500
108000
90
80
3.10x10^-3
1.67
ETP-A-70
70
ETP-A-70
-
5200
149000
90
80
4.08x10^-3
2.04
ETP-A-75
75
ETP-A-75
-
6300
168000
90
80
5.50x10^-3
2.42
ETP-A-80
80
ETP-A-80
-
8800
220000
90
80
8.10x10^-3
2.64
ETP-A-90
90
ETP-A-90
-
11000
244000
90
80
12.2x10^-3
3.54
ETP-A-100
100
ETP-A-100
-
15500
310000
90
80
19.9x10^-3
4.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성