Modèle MA A9-8M20 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courroie largeur 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_8m_20.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36-8M20-1610},{REF=A9-36-8M20-1610},{MAT=Acier},{SCHEMA=16F},{DENTS=36},{MOYEU=1610},{ALESAGE=42},{D2=98},{D3=91.67},{D4=90.30},{D5=0},{D6=68},{L1=25},{L2=28},{L3=3},{POIDS=0.70},{N=319},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TL 36 8M 20},{CNSORDERNO=47020036},{I=79.3},{PPATH=ma_a9_8mx/ma_a9_8m_asmtpl.prj},{VER=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-22-8M2...
A9-22-8M20-1008
Acier
16F
22
1008
25
60
56.02
54.65
0
37
22
28
6
0.25
Michaud Chailly A9-24-8M2...
A9-24-8M20-1108
Acier
16F
24
1108
25
66
61.11
59.74
0
44
22
28
6
0.30
Michaud Chailly A9-26-8M2...
A9-26-8M20-1108
Acier
16F
26
1108
25
71
66.21
64.84
0
45
22
28
6
0.36
Michaud Chailly A9-28-8M2...
A9-28-8M20-1108
Acier
16F
28
1108
25
75
71.30
70.08
0
50
22
28
6
0.45
Michaud Chailly A9-30-8M2...
A9-30-8M20-1108
Acier
16F
30
1108
25
83
76.39
75.13
0
58
22
28
6
0.55
Michaud Chailly A9-32-8M2...
A9-32-8M20-1610
Acier
16F
32
1610
42
87
81.49
80.16
0
63
25
28
3
0.43
Michaud Chailly A9-34-8M2...
A9-34-8M20-1610
Acier
16F
34
1610
42
91
86.58
85.21
0
64
25
28
3
0.57
Michaud Chailly A9-36-8M2...
A9-36-8M20-1610
Acier
16F
36
1610
42
98
91.67
90.30
0
68
25
28
3
0.70
Michaud Chailly A9-38-8M2...
A9-38-8M20-1610
Acier
16F
38
1610
42
103
96.77
95.39
0
72
25
28
3
0.82
Michaud Chailly A9-40-8M2...
A9-40-8M20-1610
Acier
16F
40
1610
42
106
101.86
100.49
0
76
25
28
3
1.10
Michaud Chailly A9-44-8M2...
A9-44-8M20-2012
Acier
10F
44
2012
50
119
112.05
110.67
92
0
32
28
4
1.20
Michaud Chailly A9-48-8M2...
A9-48-8M20-2012
Acier
10F
48
2012
50
127
122.23
120.86
96
0
32
28
4
1.65
Michaud Chailly A9-56-8M2...
A9-56-8M20-2012
Acier
10F
56
2012
50
148
142.60
141.23
110
0
32
28
4
2.50
Michaud Chailly A9-64-8M2...
A9-64-8M20-2012
Acier
11F
64
2012
50
168
162.97
161.60
110
137
32
28
4
2.60
Michaud Chailly A9-72-8M2...
A9-72-8M20-2012
Acier
11F
72
2012
50
192
183.35
181.97
110
158
32
28
4
3.40
Michaud Chailly A9-80-8M2...
A9-80-8M20-2012
Fonte
11
80
2012
50
0
203.72
202.35
110
180
32
28
4
3.60
Michaud Chailly A9-90-8M2...
A9-90-8M20-2012
Fonte
11
90
2012
50
0
229.18
227.81
110
204
32
28
4
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성