Modèle A1-01-100 - Pignon somple à chaine en inox norme BS 10 B1 - Pas 15.875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_100.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-100-18},{REF=A1-01-100-18},{DENTS=18},{D1=14},{D2=98.3},{D3=70},{D4=91.42},{L1=30},{L2=9.1},{L3=1.6},{L4=9.1},{R1=16},{POIDS=1.01},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=181350018},{DMX=70.0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-13
13
12
73.2
47
66.32
30
9.1
1.6
9.1
16
0.46
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-14
14
12
78.2
52
71.34
30
9.1
1.6
9.1
16
0.56
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-15
15
12
83.2
57
76.36
30
9.1
1.6
9.1
16
0.67
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-16
16
12
88.3
60
81.37
30
9.1
1.6
9.1
16
0.76
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-17
17
12
93.3
60
86.39
30
9.1
1.6
9.1
16
0.88
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-18
18
14
98.3
70
91.42
30
9.1
1.6
9.1
16
1.01
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-19
19
14
103.3
70
96.45
30
9.1
1.6
9.1
16
1.15
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-20
20
14
108.4
75
101.49
30
9.1
1.6
9.1
16
1.21
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-21
21
16
113.4
75
106.52
30
9.1
1.6
9.1
16
1.35
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-23
23
16
123.5
80
116.58
30
9.1
1.6
9.1
16
1.47
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-25
25
16
133.6
80
126.66
30
9.1
1.6
9.1
16
1.60
Michaud Chailly A1-01-100...
A1-01-100-30
30
20
158.8
90
151.87
35
9.1
1.6
9.1
16
2.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성