Modèle A1-52 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples spiro-coniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_spiro_conique/a1_52.prj},{NB=michaud_chailly_A1-52-16-24},{REF=A1-52-16-24},{MAT=Acier},{M=3.0},{RAP=1.5 : 1},{NBR=16},{D1=20/25},{D2=81/117,31},{D3=50/64},{D4=76/114},{B=19/19},{L1=15/18},{L2=35,50/34,99},{L3=75/60},{L4=28/28},{L5=19,66/24/51},{CP=143},{G=1682.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_52_13.txt},{ASS=3},{PPATH=a1_52_sbl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
CP
Couple
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-52-20-...
A1-52-20-20
Acier
3.0
1 : 1
20
25
104,24
68
100
23
17
43,39
75
36
27,13
216
Michaud Chailly A1-52-25-...
A1-52-25-25
Acier
3.0
1 : 1
25
25
116,24
64
112
22
18
41,68
80
34
26,13
257
Michaud Chailly A1-52-16-...
A1-52-16-24
Acier
3.0
1.5 : 1
16
20/25
81/117,31
50/64
76/114
19/19
15/18
35,50/34,99
75/60
28/28
19,66/24/51
143
Michaud Chailly A1-52-13-...
A1-52-13-26
Acier
3.0
2 : 1
13
20/25
69,39/130,63
45/54
64128
22/22
16/20
41,71/40,34
84,62/60
37/32
22,32/30,70
133
Michaud Chailly A1-52-15-...
A1-52-15-30
Acier
3.0
2 : 1
15
20/30
77,9/147,6
55/90
72,5/145
25/25
25/25
51,3/57,4
100/80
51,30/50
28,8/46,5
64
Michaud Chailly A1-52-10-...
A1-52-10-25
Acier
3.0
2.5 : 1
10
16/25
54,49/121,80
39/64
48/120
18/18
11/28
30,77/44,81
72,71/60
28/28
16,26/38,36
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성