Modèle Q21-PA6 - Jet creux PA6 - Polyamide extrudé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/q21_pa6.prj},{NB=michaud_chailly_Q21-PA6-NAT-D60X40-3000},{REF=Q21-PA6-NAT-D60X40-3000},{COULEUR=NAT},{D1=60},{D2=40},{L=3000},{TOL1=+2.5/+0.8},{TOL2=-2.5/-0.8},{POIDS=2.31},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
TOL1
Tol.Ø1
[mm]
TOL2
Tol.Ø2
[mm]
POIDS
[kg/m]
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D20X10-3000
NAT
20
10
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.33
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X10-3000
NAT
25
10
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.54
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X15-3000
NAT
25
15
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.45
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X20-3000
NAT
25
20
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.31
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D30X15-3000
NAT
30
15
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.71
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D30X20-3000
NAT
30
20
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.57
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D32X20-3000
NAT
32
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.74
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X16-3000
NAT
36
16
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.11
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X20-3000
NAT
36
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.00
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X25-3000
NAT
36
25
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.83
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X20-3000
NAT
40
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.29
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X25-3000
NAT
40
25
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.12
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X30-3000
NAT
40
30
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.91
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X20-3000
NAT
50
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
2.14
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X30-3000
NAT
50
30
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.76
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X40-3000
NAT
50
40
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.21
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X30-3000
NAT
60
30
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
2.85
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X40-3000
NAT
60
40
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
2.31
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X50-3000
NAT
60
50
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
1.61
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X30-3000
NAT
70
30
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.04
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X40-3000
NAT
70
40
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
3.49
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X50-3000
NAT
70
50
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
2.79
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X30-3000
NAT
80
30
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.45
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X40-3000
NAT
80
40
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.90
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X50-3000
NAT
80
50
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성