Modèle B4-14 - Vis trapézoïdale roulée en acier 2 filets
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_14.prj},{NB=michaud_chailly_B4-14-20-1000_+ A5_0_0},{REF=B4-14-20-1000},{MAT=Acier},{PAS=Pas à droite},{USIPF=Pas dusinage},{CLAPF=0},{USIPL=Pas dusinage},{RAIPL=0},{D1=14.80},{D2=Tr. 20x8 P4},{D3MIN=17.640},{D3MAX=17.905},{L1=1000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D0=20.000},{P=4.000},{D1PL=12.000},{L2PL=12.000},{L1PL=8.000},{DI=11.000},{EPAI=1.000},{INFO1=b414.txt},{PPATH=b4_14_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
PAS
Sens du pas
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
D2 x PAS
[mm]
D3MIN
[mm]
D3MAX
[mm]
Michaud Chailly B4-14-12-...
B4-14-12-1000
Acier
Pas à droite
7.84
Tr. 12x6 P3
10.191
10.415
Michaud Chailly B4-14-16-...
B4-14-16-1000
Acier
Pas à droite
10.80
Tr. 16x8 P4
13.640
13.905
Michaud Chailly B4-14-20-...
B4-14-20-1000
Acier
Pas à droite
14.80
Tr. 20x8 P4
17.640
17.905
Michaud Chailly B4-14-24-...
B4-14-24-1000
Acier
Pas à droite
17.50
Tr. 24x10 P5
21.094
21.394
Michaud Chailly B4-14-30-...
B4-14-30-1000
Acier
Pas à droite
21.90
Tr. 30x12 P6
26.547
26.882
Michaud Chailly B4-14-40-...
B4-14-40-1000
Acier
Pas à droite
30.50
Tr. 40x14 P7
36.020
36.375
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성