Modèle B91-PAKB-PPAS - Palier applique - Avec 2 joints et regraissable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b91_pakb.prj},{NB=michaud_chailly_B91-PAKB-20-PPAS},{REF=B91-PAKB-20-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D1=20},{D2=32},{D3=46},{D4=6.0},{D5=6.6},{D6=45.500},{L1=45},{L2=60},{L3=30},{L4=10},{L5=6.7},{L6=15.8},{E2=42},{C=1570},{C0=1230},{MASSE=220},{R=2},{CX=36.000},{C1=31.200},{Z1=3.300},{DW=2.500},{N1=1.000},{N2=120.000},{N3=2.000},{N4=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b91pakb.txt},{WEB=WWW},{PPATH=b91_pakb/b91_pakb_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
E2
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
MASSE
[g]
Michaud chailly B91-PAKB-...
B91-PAKB-16-PPAS
16
26
38
5.0
5.5
37.500
36
50
24
8
5.2
12.5
35
710
530
120
Michaud chailly B91-PAKB-...
B91-PAKB-20-PPAS
20
32
46
6.0
6.6
45.500
45
60
30
10
6.7
15.8
42
1570
1230
220
Michaud chailly B91-PAKB-...
B91-PAKB-25-PPAS
25
40
58
6.0
6.6
57.500
58
70
42
12
7.0
22.0
54
2800
2220
430
Michaud chailly B91-PAKB-...
B91-PAKB-30-PPAS
30
47
66
8.0
9.0
65.500
68
80
50
14
8.0
26.0
60
3600
2850
640
Michaud chailly B91-PAKB-...
B91-PAKB-40-PPAS
40
62
90
10.0
11.0
89.500
80
100
59
16
9.2
30.3
78
6000
4400
1280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성