Modèle B2-RA - Boitiers graisseur pour rails en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ra.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RA 15900 041},{REF=B2-RA 15},{CODE=900 041},{TAILLE=15},{L1=81},{L2=26.5},{L3=71},{L4=12},{L5=4.5},{H1=7.5},{H2=31},{H2X=30.500},{V1=M 4X18},{COUPLE=2.9},{INFOS=INFOTEXTE},{LX1=4.750},{LX2=14.500},{LX3=5.500},{LX4=69.000},{LX5=57.000},{LX6=61.000},{LT=58.500},{R1=10.000},{R2=8.500},{H=19.250},{ROR=5.000},{LI=44.800},{HX1=5.460},{HX2=7.660},{ENTR=12.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
V1
Vis utiliser pour la fixation du boîtier DIN 912 8.8
[mm]
COUPLE
Couple de serrage V1
[Nm]
Michaud Chailly B2-RA 10
B2-RA 10
900 040
10
70
23.5
60
12
4.5
7.5
26
M 4X18
2.9
Michaud Chailly B2-RA 15
B2-RA 15
900 041
15
81
26.5
71
12
4.5
7.5
31
M 4X18
2.9
Michaud Chailly B2-RA 20
B2-RA 20
900 042
20
96
34.5
84
12
5.5
7.5
36
M 5X20
5
Michaud Chailly B2-RA 25
B2-RA 25
900 043
25
112
44.0
99
15
6.5
8.5
43
M 6X25
8.6
Michaud Chailly B2-RA 35
B2-RA 35
900 044
35
141
63.5
128
15
6.5
8.5
58
M 6X25
8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성