Modèle C1-50 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_50.prj},{NB=michaud_chailly_C1-50-20},{IDNR=},{D=20},{D33=},{B=25},{C1=18},{D11=24.15},{D2=51},{D44=27.5},{D55=34},{H11=77},{L33=30},{L44=103.5},{W=30},{DR=550},{ALPHA1=7},{GEW=0.35},{INFO=Infotext},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{PPATH=roller_bearings/parts/c1_50_asmtpl.prj},{BDX=4},{REF=C1-50-20},{TARADAUGE=Pas à droite},{D1=20},{D5=M20x1,5},{L1=25},{L2=18},{D3=24.15},{D4=51},{H2=27.5},{H3=34},{H1=77},{L3=30},{L4=103.5},{S1=30},{VITESSE=550},{C=14.99},{CO=13.40},{ALPHA=7},{POIDS=0.35},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1.000},{DECVIS=cover disk},{GDVIS=R},{IAVIS=cage},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARADAUGE
Taradauge
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
S1
s1
[mm]
VITESSE
Vitesse limite
[tr/min]
C
[kN]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-50-12
C1-50-12
Pas à droite
12
M12
16
12
14.60
33
17.5
22
50
18
66.5
19
950
9.55
7.70
7
0.15
Michaud Chailly C1-50-912
C1-50-912
Pas à gauche
12
M12
16
12
14.60
33
17.5
22
50
18
66.5
19
950
9.55
7.70
7
0.15
Michaud Chailly C1-50-16
C1-50-16
Pas à droite
16
M16
21
15
18.70
43
22.0
27
64
24
85.5
22
650
9.55
8.10
7
0.21
Michaud Chailly C1-50-916
C1-50-916
Pas à gauche
16
M16
21
15
18.70
43
22.0
27
64
24
85.5
22
650
9.55
8.10
7
0.21
Michaud Chailly C1-50-20
C1-50-20
Pas à droite
20
M20x1,5
25
18
24.15
51
27.5
34
77
30
103.5
30
550
14.99
13.40
7
0.35
Michaud Chailly C1-50-920
C1-50-920
Pas à gauche
20
M20x1,5
25
18
24.15
51
27.5
34
77
30
103.5
30
550
14.99
13.40
7
0.35
Michaud Chailly C1-50-25
C1-50-25
Pas à droite
25
M24x2
31
22
29.80
61
33.5
42
94
36
124.5
36
400
23.12
21.85
5
0.71
Michaud Chailly C1-50-925
C1-50-925
Pas à gauche
25
M24x2
31
22
29.80
61
33.5
42
94
36
124.5
36
400
23.12
21.85
5
0.71
Michaud Chailly C1-50-30
C1-50-30
Pas à droite
30
M30x2
37
25
35.60
71
40.0
50
110
45
145.5
41
300
28.82
26.20
7
0.99
Michaud Chailly C1-50-930
C1-50-930
Pas à gauche
30
M30x2
37
25
35.60
71
40.0
50
110
45
145.5
41
300
28.82
26.20
7
0.99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성