Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_11.prj},{NB=michaud_chailly_F2-11-18},{REF=F2-11-18},{D1=90},{D2=126},{D3=108.0},{L1=10},{L2=10},{L3=1.75},{H1=86.5},{N=19},{D22=108.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f2-11.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly F2-11-00
F2-11-00
10
21
13.5
3
3
1.00
8.5
Michaud Chailly F2-11-01
F2-11-01
12
25
17.0
3
3
1.00
10.5
Michaud Chailly F2-11-02
F2-11-02
15
28
21.0
4
4
1.00
13.5
Michaud Chailly F2-11-03
F2-11-03
17
32
24.0
4
4
1.00
15.5
Michaud Chailly F2-11-04
F2-11-04
20
36
26.0
4
4
1.00
18.5
Michaud Chailly F2-11-05
F2-11-05
25
42
32.0
5
5
1.25
23.0
Michaud Chailly F2-11-06
F2-11-06
30
49
38.0
5
5
1.25
27.5
Michaud Chailly F2-11-07
F2-11-07
35
57
44.0
5
6
1.25
32.5
Michaud Chailly F2-11-08
F2-11-08
40
62
50.0
6
6
1.25
37.5
Michaud Chailly F2-11-09
F2-11-09
45
69
56.0
6
6
1.25
42.5
Michaud Chailly F2-11-10
F2-11-10
50
74
61.0
6
6
1.25
47.5
Michaud Chailly F2-11-11
F2-11-11
55
81
67.0
7
8
1.25
52.5
Michaud Chailly F2-11-12
F2-11-12
60
86
73.0
7
8
1.50
57.5
Michaud Chailly F2-11-13
F2-11-13
65
92
79.0
7
8
1.50
62.5
Michaud Chailly F2-11-14
F2-11-14
70
98
85.0
8
8
1.50
66.5
Michaud Chailly F2-11-15
F2-11-15
75
104
90.0
8
8
1.50
71.5
Michaud Chailly F2-11-16
F2-11-16
80
112
95.0
8
10
1.75
76.5
Michaud Chailly F2-11-17
F2-11-17
85
119
102.0
8
10
1.75
81.5
Michaud Chailly F2-11-18
F2-11-18
90
126
108.0
10
10
1.75
86.5
Michaud Chailly F2-11-19
F2-11-19
95
133
113.0
10
10
1.75
91.5
Michaud Chailly F2-11-20
F2-11-20
100
142
120.0
10
12
1.75
96.5
Michaud Chailly F2-11-21
F2-11-21
105
145
126.0
12
12
1.75
100.5
Michaud Chailly F2-11-22
F2-11-22
110
154
133.0
12
12
1.75
105.5
Michaud Chailly F2-11-23
F2-11-23
115
159
137.0
12
12
2.00
110.5
Michaud Chailly F2-11-24
F2-11-24
120
164
138.0
12
14
2.00
115.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성