카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
COILS SIDE 30 mm TYPE 2
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID
COILS AND CONNECTORS FOR EV-FLUID SERIES SOLENOID VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/solenoid_valves_series_ev_fluid/coils_and_connectors_for_ev_fluid_series_solenoid_/coils_side_30mm_type_2.prj},{NB=W0911100012},{CODE=W0911100012},{AB=Coil 30Ø13 Type 2, 10W 24 VDC},{NV=24VDC},{A=10W},{IP=F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AB
Abbrev.
ⁿ/ₐ
NV
Normal voltage
ⁿ/ₐ
A
Absorption
ⁿ/ₐ
IP
Index of protection
ⁿ/ₐ
W0911100011
W0911100011
Coil 30Ø13 Type 2, 10W 12...
12VDC
10W
F
W0911100012
W0911100012
Coil 30Ø13 Type 2, 10W 24...
24VDC
10W
F
W0911100013
W0911100013
Coil 30Ø13 Type 2, 15VA 2...
24V 50/60Hz
15VA
F
W0911100014
W0911100014
Coil 30Ø13 Type 2, 15VA 1...
110V 50/60Hz
15VA
F
W0911100015
W0911100015
Coil 30Ø13 Type 2, 15VA 2...
220V 50/60Hz
15VA
F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성