카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Skillair 100-200-300 Padlockable Regulators
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Regulators
Skillair 100-200-300 Padlockable Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_regulators/padlock_regulator_100_200_300/padlock_regulator_100_200_300_asmtab.prj},{NB=3210001A},{SIZE=100},{G=WITHOUT END PLATES},{SR=02},{GX='WITHOUT END PLATES','WITHOUT END PLATES','1/4','G 1/4\"','3/8','G 3/8\"'},{PPATH=../parts/regulator_padlock_asmtpl.prj},{AX=78},{B=95 ÷ 98},{C=50},{D=43},{E=63},{F=26},{H=30x1.5},{I=21.5},{L=M4 hole},{M=43},{N=101},{P=46},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
3210001A
3210001A
REG 100 KEY 02 WITHOUT EN...
100
78
95 ÷ 98
50
43
63
26
30x1.5
21.5
M4 hole
43
101
46
3410001A
3410001A
REG 200 KEY 02 WITHOUT EN...
200
93.5
123 ÷ 125
63
55
78.5
36
40x1.5
27.5
M5 hole
55.5
127
58
4410000A
4410000A
REG 300 KEY 02 WITHOUT EN...
300
110
145 ÷ 148
72
65
92
42
48x1.5
32.5
M5 hole
65
151
69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성