카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
STAINLESS STEEL ISO COUNTER-HINGE FOR MODEL B - MODEL GL (AISI 304)
Metalwork
Actuators
ISO 15552 Cylinders - Series HCR
accessories
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552_hcr/accessories/fixings/cetop_hinge_hcr.prj},{NB=COUNTER-HINGE FOR MODEL B - MODEL GL W095X502008 D50},{IDNR=},{CODE=W095X502008},{DI=50},{DC=COUNTER-HINGE FOR MODEL B - MODEL GL},{A=32},{B=26},{C=9.0},{D=12},{E=50},{F=30},{G=45},{H=45},{I=65},{L=3},{M=12},{N=16},{WG=460},{ND=8.000},{BG=17.500},{SL=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
DC
Description
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WG
Weight
[g]
W095X322008
W095X322008
32
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
26
20
6.6
10
38
18
32
31
51
3
8
10
165
W095X402008
W095X402008
40
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
28
22
6.6
12
41
22
36
35
54
2
10
15
235
W095X502008
W095X502008
50
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
32
26
9.0
12
50
30
45
45
65
3
12
16
460
W095X632008
W095X632008
63
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
40
30
9.0
16
52
35
50
50
67
2
14
16
590
W095X802008
W095X802008
80
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
50
30
11.0
16
66
40
63
60
86
7
14
20
1000
W095XA12008
W095XA12008
100
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
60
38
11.0
20
76
50
71
70
96
5
17
20
1515
W095XA22008
W095XA22008
125
COUNTER-HINGE FOR MODEL B...
70
45
14.0
25
94
60
90
90
124
10
20
30
3170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성