LME series - LME Ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LME
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lme/lme_op.prj},{NB=LME25UU-OP-5},{ST=LME25UU-OP},{BC=5},{DR=25},{DRT=+11/-1},{D=40},{DT=0/-11},{L=58},{LT=0/-300},{B=44.1},{BX=44.1},{BT=0/-400},{W=1.85},{D1=37.5},{H=2},{H1=12.5},{AN=60},{ECC=15},{RC=-6},{C=980},{CO=1570},{WG=240},{WX=1.850},{D1X=37.500},{HX=2.000},{ANX=60.000},{RR=1.200},{H1X=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
[mm]
LT
L Tolerance
[μm]
B
[mm]
BT
B Tolerance
[μm]
W
[mm]
D1
[mm]
H1
h1
[mm]
AN
Angle
[°]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LME12UU-OP
LME12UU-OP-3
LME12UU-OP
3
12
+8/0
22
0/-9
32
0/-200
22.9
0/-300
1.3
21
7.5
78
12
-4
510
784
42
LME16UU-OP
LME16UU-OP-4
LME16UU-OP
4
16
+9/-1
26
0/-9
36
0/-200
24.9
0/-300
1.3
24.9
10
78
12
-4
774
1180
76
LME20UU-OP
LME20UU-OP-4
LME20UU-OP
4
20
+9/-1
32
0/-11
45
0/-200
31.5
0/-300
1.6
30.3
10
60
15
-6
882
1370
100
LME25UU-OP
LME25UU-OP-5
LME25UU-OP
5
25
+11/-1
40
0/-11
58
0/-300
44.1
0/-400
1.85
37.5
12.5
60
15
-6
980
1570
240
LME30UU-OP
LME30UU-OP-5
LME30UU-OP
5
30
+11/-1
47
0/-11
68
0/-300
52.1
0/-400
1.85
44.5
12.5
50
15
-8
1570
2740
270
LME40UU-OP
LME40UU-OP-5
LME40UU-OP
5
40
+13/-2
62
0/-13
80
0/-300
60.6
0/-400
2.15
59
16.8
50
17
-8
2160
4020
654
LME50UU-OP
LME50UU-OP-5
LME50UU-OP
5
50
+13/-2
75
0/-13
100
0/-300
77.6
0/-400
2.65
72
21
50
17
-13
3820
7940
1700
LME60UU-OP
LME60UU-OP-5
LME60UU-OP
5
60
+13/-2
90
0/-15
125
0/-400
101.7
0/-400
3.15
86.5
27.2
54
20
-13
4700
10000
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성