327801
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/327801.prj},{NB=327789_GS16VZ4st},{ORDERNO=327789_GS16VZ4st},{ABSOLUTE_REDUCTION=830245379649539},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=0.5 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.05 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=23.2 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.01 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.1 Nm},{MAX__EFFICIENCY=48 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=5 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=22 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.66 W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
ⁿ/ₐ
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
327789_GS16VZ4st
327789_GS16VZ4st
830245379649539
0.5 °
0 - 0.05 mm
=
-40...+100 °C
23.2 mm
GS
0.01 gcm²
5 N
8000 rpm
0.1 Nm
48 %
5 N
8000 rpm
0.3 Nm
1.5 mm
22 N, 6.5 mm from flange
0.66 W
0.825 W
0
6
16 mm
max. 0.02 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Low backlash
20 g
327789_GS16VZ4st
327796_GS16VZ5st
327796_GS16VZ5st
830245379649539
0.5 °
0 - 0.05 mm
=
-40...+100 °C
23.2 mm
GS
0.01 gcm²
5 N
8000 rpm
0.1 Nm
48 %
5 N
8000 rpm
0.3 Nm
1.5 mm
22 N, 6.5 mm from flange
0.66 W
0.825 W
0
6
16 mm
max. 0.02 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Low backlash
20 g
327796_GS16VZ5st
327800_GS16VZ6st
327800_GS16VZ6st
830245379649539
0.5 °
0 - 0.05 mm
=
-40...+100 °C
23.2 mm
GS
0.01 gcm²
5 N
8000 rpm
0.1 Nm
48 %
5 N
8000 rpm
0.3 Nm
1.5 mm
22 N, 6.5 mm from flange
0.66 W
0.825 W
0
6
16 mm
max. 0.02 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Low backlash
20 g
327800_GS16VZ6st
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성