Bushing F Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_f_mm_asmtab.prj},{NB=FX60MM},{KEYHELP=1},{BSA=F},{BORE=60MM},{BORE1=2.362205},{A=0.938},{B=4.43750000},{D=6.62500000},{E=2.812},{F=2.50000000},{G=0.406},{H=0.09375000},{L=3.75000000},{Z=2.5354},{W=0.7087},{D1=0.17323},{M=5.62500000},{CS=3=9/16 X3 5/8},{SS=3/8-16 UNC x 3/8\"},{WEIGHT=13.3},{NDM=0.562500},{KDM=0.472000},{S=0.06250},{DRILL=0.6250},{J=0.470},{DRILL2=0.40625},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.500},{HELP=0.250},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=9/16},{SETSCREW=3/8-16UNC},{RAD=0.050},{KEY=-},{BOLT=9/16-12 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_f_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
FX42MM
FX42MM
42MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX45MM
FX45MM
45MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX48MM
FX48MM
48MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX50MM
FX50MM
50MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX55MM
FX55MM
55MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX60MM
FX60MM
60MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX65MM
FX65MM
65MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX70MM
FX70MM
70MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX75MM
FX75MM
75MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX80MM
FX80MM
80MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX85MM
FX85MM
85MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX90MM
FX90MM
90MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
FX95MM
FX95MM
95MM
0.938
4 7/16
6 5/8
2.812
2 1/2
0.406
3/32
3 3/4
5 5/8
3=9/16 X3 5/8
3/8-16 UNC x 3/8"
13.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성