카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RC-MRT
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/rc_mrt.prj},{NB=lypsis_rc_mrt_0161319},{CODE=0161319},{A=38},{A1=16},{A2=9.10},{A3=22},{A7=10.74},{A8=5.70},{A9=4.50},{A10=2.79},{A11=1.16},{L=19},{L4=8.71},{L5=5.29},{L6=0.14},{L7=1.80},{L8=2.40},{L9=5.00},{L10=10.37},{L11=1.70},{L12=1},{H=16},{H4=8},{H5=7.57},{H6=9.60},{H7=8.70},{H8=13.600},{H9=6},{H10=29.48},{R=5},{R1=1},{R2=5},{R3=3},{R4=5.50},{R5=0.80},{D=6},{D1=10},{D2=6.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
L
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
lypsis_rc_mrt_0161319
0161319
38
16
9.10
22
10.74
5.70
4.50
2.79
1.16
19
8.71
5.29
0.14
1.80
2.40
5.00
10.37
1.70
1
16
8
7.57
9.60
8.70
13.600
6
29.48
5
1
5
3
5.50
0.80
6
10
6.60
lypsis_rc_mrt_0161320
0161320
54
21
12.70
33
14.77
8.10
7.50
2.88
2.35
32
13.58
8.84
2.86
2.40
7.20
6.00
17.52
2.26
2
20
10
9.22
12.00
10.98
17.500
8
36.64
6
2
6
4
7.50
1.00
8
13
9.00
lypsis_rc_mrt_0161321
0161321
86
33
20.30
53
21.50
12.90
11.50
5.93
3.52
45
20.81
11.68
1.57
3.00
9.00
8.00
26.72
2.83
3
30
15
13.83
18.00
13.73
25.500
10
55.80
10
3
10
5
9.00
1.50
10
16
11.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성